Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con prestazioni affidabili e durature. Il diametro totale della ruota misura 82 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 62 mm, garantendo una superficie di contatto ottimale. L'hub presenta una lunghezza di 62 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un'installazione versatile su diverse configurazioni di carrelli. La ruota è realizzata in acciaio e ferro per il corpo, garantendo robustezza strutturale, mentre il battistrada è in poliuretano colato, offrendo eccellente resistenza all'usura e aderenza. Equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione, la ruota assicura rotazione fluida e affidabile. La capacità di carico statico raggiunge 1200 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità: 480 kg a 6 km/h e 600 kg a 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni di trasporto e movimentazione.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
ETP 082x62-Ø20 HL62
EAN
4031582318685
Номер на материал S4
199829296
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
480 kg
Статичен Товароносимост
1200 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,11 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Acciaio, ferro
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
62 mm
Ширина на Резба
62 mm
Диаметър
82 mm
Ширина на тялото
62 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Giallo miele (RAL1005)