Ruota 75 mm
Novatech
Order number:
199806197
EAN:
4031582318494
Numero articolo:
ETP 075x62-Ø20 HL62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 75 ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 75 mm e da una larghezza del battistrada di 62 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, un materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale su diverse superfici. L'hub presenta una lunghezza di 62 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e duratura nel tempo. Il corpo è costruito in acciaio e ferro, materiali che conferiscono robustezza strutturale e affidabilità. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1100 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità: a 6 km/h supporta 440 kg, mentre a 4 km/h supporta 550 kg, garantendo prestazioni ottimali in diverse condizioni operative.