Ruota 250 mm
Novatech
Order number:
199835104
EAN:
4031582329629
Numero articolo:
ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 250...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 250 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale su diverse superfici. La ruota è dotata di un corpo in alluminio leggero ma robusto e di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 25 mm. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità di utilizzo: a 6 km/h la ruota supporta 640 kg, mentre a 4 km/h supporta 800 kg, permettendo così un utilizzo versatile in diversi contesti operativi.