Ruota 250 mm
Novatech
Order number:
199835103
EAN:
4031582366273
Numero articolo:
ITP 250x50-Ø20 HL60 soft cv
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli elevatori e sistemi di movimentazione caratterizzata da un diametro di 250 mm e una l...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli elevatori e sistemi di movimentazione caratterizzata da un diametro di 250 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è in poliuretano colato, garantendo eccellente resistenza all'usura e durabilità. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità: a 6 km/h supporta 640 kg, mentre a 4 km/h supporta 800 kg. Queste specifiche la rendono ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità.