Ruota 250 mm
Elastech
Order number:
199836073
EAN:
4031582366297
Numero articolo:
IFP 250x50-Ø25 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 250 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm, dotata...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 250 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm, dotata di un mozzo di 60 mm di lunghezza e un foro assiale di 25 mm di diametro. Il corpo è realizzato in alluminio per garantire leggerezza e durabilità, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che assicura un'aderenza ottimale e protezione delle superfici. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1000 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità: 400 kg a 6 km/h e 500 kg a 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti