Ruota 200 mm
Elastech
Order number:
199830632
EAN:
4031582319842
Numero articolo:
IFP 200x50-Ø25
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con un diametro di 200 mm e una larghezza del...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che garantisce prestazioni affidabili e protezione delle superfici. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e duratura. L'hub ha una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 25 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di carrelli standard. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 900 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità: a 6 km/h la ruota può supportare 360 kg, mentre a 4 km/h raggiunge una capacità di 450 kg, offrendo così flessibilità operativa in diverse applicazioni di trasporto.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti