Ruota 200 mm
Elastech
Order number:
199805063
EAN:
4031582319835
Numero articolo:
IFP 200x50-Ø20
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con diametro di 200 mm e larghezza del battis...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con diametro di 200 mm e larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, garantendo prestazioni affidabili e protezione delle superfici. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro assiale di 20 mm con lunghezza del mozzo di 60 mm. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 900 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 360 kg a 6 km/h e 450 kg a 4 km/h, rendendola idonea per molteplici esigenze di movimentazione e trasporto.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti