Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in alluminio, che offre un ottimo rapporto tra leggerezza e robustezza. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 25 mm. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1100 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità: a 6 km/h la ruota supporta 440 kg, mentre a 4 km/h supporta 550 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv
EAN
4031582332179
Номер на материал S4
199839136
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
550 kg
Товароносимост при 6 км/ч
440 kg
Статичен Товароносимост
1100 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,17 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio (RAL7042)