Ruota 160 mm
Elastech
Order number:
199830803
EAN:
4031582319828
Numero articolo:
IFP 160x50-Ø25
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, garantendo prestazioni affidabili e protezione delle superfici. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e presenta un mozzo di 60 mm di lunghezza con foro assiale di 25 mm di diametro. La capacità di carico statico raggiunge 700 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 280 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h, rendendola idonea per molteplici esigenze di movimentazione e trasporto.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti