- Accueil
- Industrie
- Lifestyle
- agencement de magasin
-
Roll-conteneurs
Roulettes et roues pour rolls
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en tôle d'acier et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir et des roulements à rouleaux, pour un diamètre de 100 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 131 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 160 mm et la hauteur totale de 195 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 270 kg, ce qui la rend idéale pour diverses applications industrielles incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 200 mm et la hauteur hors tout de 235 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 100 mm et la hauteur hors tout de 131 mm offrent un équilibre parfait entre compacité et performance. Cette roulette supporte une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 131 mm. Elle supporte une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, ce qui en fait une solution polyvalente pour diverses applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 158 mm. Elle supporte une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, ce qui en fait une solution polyvalente pour diverses applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 158 mm. Elle supporte une charge dynamique de 70 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 140 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 160 mm et la hauteur totale de 195 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 270 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant et des roulements à rouleaux, pour un diamètre de 160 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 195 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 270 kg. Elle convient parfaitement aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant et des roulements à rouleaux, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 235 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant et des roulements à rouleaux, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 235 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 160 mm et la hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et robustesse.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 155 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 125 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 250 kg. Cette roulette trouve ses applications dans de nombreux secteurs : constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue mesure 100 mm et la hauteur totale atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue mesure 125 mm et la hauteur totale atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier, lourde avec roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue s'élève à 160 mm pour une hauteur totale de 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 700 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 160 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 700 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse comme système de roulement. Le diamètre de la roue est de 125 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 300 kg. Elle trouve ses applications dans de nombreux secteurs incluant les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, d'élimination des déchets et les établis.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 160 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 195 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 200 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 235 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et fiabilité dans des environnements de manutention intensive.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse qui garantit un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et fiabilité.