Roulette pivotante 125 mm
Alpha
EAN:
4031582303438
Réf. produit :
3470DIR125R05-20x45
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourd...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 158 mm. Elle supporte une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, ce qui en fait une solution polyvalente pour diverses applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Boîtier solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes