-
125 mm
-
150 kg
Pyörät 125 mm
Elastech, JFC125x32-Ø8
Pyörän keskiö sinkkisuojattu, Juoksupinta: elastinen, jälkiä jättämätön, vulkanoitu, lankasuojilla, tiivistetty kuulalaakerointi
-
125 mm
-
150 kg
Pyörät 125 mm
Ruostumaton, Sähköä johtava
Elastech, JYC125x32-Ø8
Pyörän keskiö sinkkisuojattu, Juoksupinta: umpikumia, musta, jälkiä jättämätön, lankasuojilla, tiivistetty kuulalaakerointi
-
125 mm
-
250 kg
Pyörät 125 mm
Elastech, UFP125x40-Ø8
Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: elastinen, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu
-
100 mm
-
160 kg
Pyörät 100 mm
Elastech, UER100x34-Ø12
Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: elastinen, musta, neulalaakeroitu
-
125 mm
-
300 kg
Pyörät 125 mm
Elastech, IEP125x50-Ø20
Pyörän keskiö alumiini, Juoksupinta: musta, elastinen, vulkanoitu, kuulalaakeroitu
-
200 mm
-
500 kg
Pyörät 200 mm
Elastech, FVP200x75-Ø20
Pyörän keskiö valurautaa, Juoksupinta: umpikumia, musta, kuulalaakeroitu
-
100 mm
-
160 kg
Pyörät 100 mm
Elastech, UFR100x34-Ø12 blue
Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: elastinen, jälkiä jättämätön, neulalaakeroitu
-
100 mm
-
200 kg
Pyörät 100 mm
Elastech, IEP100x40-Ø8 HL49
Pyörän keskiö alumiini, Juoksupinta: musta, elastinen, vulkanoitu, kuulalaakeroitu
-
100 mm
-
160 kg
Pyörät 100 mm
Elastech, UFR100x34-Ø12
Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: elastinen, jälkiä jättämätön, neulalaakeroitu
-
200 mm
-
400 kg
Pyörät 200 mm
Elastech, UFR200x46-Ø20
Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: elastinen, jälkiä jättämätön, neulalaakeroitu