Pyörät 125 mm
Elastech, JFC125x32-Ø8
Pyörän keskiö sinkkisuojattu, Juoksupinta: elastinen, jälkiä jättämätön, vulkanoitu, lankasuojilla, tiivistetty kuulalaakerointi
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 125 mm |
Pyörän leveys | 32 mm |
Akselireiän Ø | 8 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
125 mm
Pyörän leveys
32 mm
Akselireiän Ø
8 mm
Napaleveys
36 mm
Kantavuus
150 kg
Staattinen kantavuus
300 kg
Lämpötila
- 20 / + 85 °C
Standardi
EN_12530
Paino
0.679 kg
Juoksupinnan kovuus
A 75 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Pyörät