-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Täyslukituksella varustetut kääntöpyörät 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän takapäässä , runko ja pyörät korkealuokkaista synteettistä materiaalia, kaksoiskuulalaakeroitu kääntökehä, pulttireikä. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu Ohje: Nämä pyörät ovat saatavilla myös harmaalla lukitusvivulla.
-
125 mm
Vetoyksikkö voidaan laskea ja nostaa 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60
E-Drive ultimate, harjaton moottori. moottori, jossa on hidastustoiminto ja vakiomomentti. Kiinteä galvanoidusta teräslevystä valmistettu kotelo, pyörä voidaan vaihtaa asiakkaan toimesta ja vaihdettavissa ja tilattavissa erikseen, huoltovapaa.
-
75 mm
-
75 kg
-
113 mm
Kääntöpyörät 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
Kääntöpyörä, Housing made of glass-filled Polyamide, kierretappi, kuusiokulma kannalla. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Kääntöpyörät 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Kääntöpyörä, runko polyamidia, sokea reikä. Pyörän keskiö polyamidia, liukulaakeroitu
-
50 mm
-
40 kg
-
72 mm
Kääntöpyörät 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Kääntöpyörä, runko polyamidia, sokea reikä. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, liukulaakeroitu
-
150 mm
-
200 kg
-
155 mm
Keskus-, täys- tai suuntalukituksella varustetut kääntöpyörät 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30
Kääntöpyörä keskus-, kaksitoimi- tai suuntalukolla, runko polyamidia, kuulalaakeroitu kääntökehä, tappi tankoreiällä eri profiileille, lyhyt versio. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, kuulalaakeroitu
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Kääntöpyörä keskus-, kaksitoimi- tai suuntalukolla, runko polyamidia, kuulalaakeroitu kääntökehä, tappi tankoreiällä eri profiileille, lyhyt versio. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, kuulalaakeroitu Kotelo on varustettu integroidulla polyeteenistä valmistetulla kaapelin siepparilla.
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Kääntöpyörät 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
Kääntöpyörä, Housing made of glass-filled Polyamide, kierretappi, kuusiokulma kannalla. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Kääntöpyörä keskus-, kaksitoimi- tai suuntalukolla, runko polyamidia, kuulalaakeroitu kääntökehä. Automaattisella lukitusjärjestelmällä varustettu kääntöpyörä, tappi tankoreiällä eri profiileille, lyhyt versio. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, kuulalaakeroitu : LINEAN turvajarrulla varustettu turvallinen pyörä on suunniteltu/sopiva laitteille, joissa on matala painopiste (esim. sairaalasängyt). Turvajarru saa laitteen jarruttamaan automaattisesti ja välittömästi, kun ohjausvivusta tai kahvasta päästetään irti. Jos käytetään laitteita, joiden painopiste on korkeammalla, yhteinen tekninen arviointi tuotevastuulain mukaisesti on tarpeen.