Pyörät 125 mm
Ruostumaton, Sähköä johtava
Elastech, JYC125x32-Ø8

EAN:
4031582319965

Pyörän keskiö sinkkisuojattu, Juoksupinta: umpikumia, musta, jälkiä jättämätön, lankasuojilla, tiivistetty kuulalaakerointi

Tekniset tiedot

Vierintävastus
Käyttöääni
Hiertyminen
Korroosiosuoja
Pyörän halkaisija 125 mm
Pyörän leveys 32 mm
Akselireiän Ø 8 mm
Lisää teknisiä tietoja

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija

125 mm

Pyörän leveys

32 mm

Akselireiän Ø

8 mm

Napaleveys

36 mm

Kantavuus

150 kg

Staattinen kantavuus

300 kg

Lämpötila

- 20 / + 85 °C

Standardi

EN_12530

Paino

0.82 kg

Juoksupinnan kovuus

A 75 Shore

Ruostumaton

Joo

Sähkön johtavuus

Joo

Runko

Pyörät

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen