Pyörät 200 mm
Elastech, UFR200x46-Ø20
Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: elastinen, jälkiä jättämätön, neulalaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 200 mm |
Pyörän leveys | 46 mm |
Akselireiän Ø | 20 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
200 mm
Pyörän leveys
46 mm
Akselireiän Ø
20 mm
Napaleveys
58 mm
Kantavuus
400 kg
Staattinen kantavuus
800 kg
Lämpötila
- 20 / + 80 °C
Standardi
EN_12532
Paino
1 kg
Juoksupinnan kovuus
A 63 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Pyörät