Pyörät 125 mm
Elastech, UFP125x40-Ø8
Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: elastinen, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 125 mm |
Pyörän leveys | 40 mm |
Akselireiän Ø | 8 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
125 mm
Pyörän leveys
40 mm
Akselireiän Ø
8 mm
Napaleveys
45 mm
Kantavuus
250 kg
Staattinen kantavuus
500 kg
Lämpötila
- 20 / + 80 °C
Standardi
EN_12532
Paino
0.48 kg
Juoksupinnan kovuus
A 63 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Pyörät