Pyörät 100 mm
Elastech, UFR100x34-Ø12

EAN:
4031582324655
Stock program:
This article is ready for dispatch within 24 hours

Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: elastinen, jälkiä jättämätön, neulalaakeroitu

Tekniset tiedot

Vierintävastus
Käyttöääni
Hiertyminen
Korroosiosuoja
Pyörän halkaisija 100 mm
Pyörän leveys 34 mm
Akselireiän Ø 12 mm
Lisää teknisiä tietoja

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija

100 mm

Pyörän leveys

34 mm

Akselireiän Ø

12 mm

Napaleveys

44 mm

Kantavuus

160 kg

Staattinen kantavuus

320 kg

Lämpötila

- 20 / + 80 °C

Standardi

EN_12532

Paino

0.25 kg

Juoksupinnan kovuus

A 63 Shore

Ruostumaton

Ei

Sähkön johtavuus

Ei

Runko

Pyörät

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen