Pyörät 100 mm
Elastech, IEP100x40-Ø8 HL49

EAN:
4031582319675

Pyörän keskiö alumiini, Juoksupinta: musta, elastinen, vulkanoitu, kuulalaakeroitu

Tekniset tiedot

Vierintävastus
Käyttöääni
Hiertyminen
Korroosiosuoja
Pyörän halkaisija 100 mm
Pyörän leveys 40 mm
Akselireiän Ø 8 mm
Lisää teknisiä tietoja

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija

100 mm

Pyörän leveys

40 mm

Akselireiän Ø

8 mm

Napaleveys

49 mm

Kantavuus

200 kg

Staattinen kantavuus

400 kg

Lämpötila

- 20 / + 85 °C

Standardi

EN_12532

Paino

0.515 kg

Juoksupinnan kovuus

A 68 Shore

Ruostumaton

Ei

Sähkön johtavuus

Ei

Runko

Pyörät

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen