Pyörät 200 mm
Elastech, FVP200x75-Ø20

EAN:
4031582319514

Pyörän keskiö valurautaa, Juoksupinta: umpikumia, musta, kuulalaakeroitu

Tekniset tiedot

Vierintävastus
Käyttöääni
Hiertyminen
Korroosiosuoja
Pyörän halkaisija 200 mm
Pyörän leveys 75 mm
Akselireiän Ø 20 mm
Lisää teknisiä tietoja

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija

200 mm

Pyörän leveys

75 mm

Akselireiän Ø

20 mm

Napaleveys

90 mm

Kantavuus

500 kg

Staattinen kantavuus

1,000 kg

Lämpötila

- 20 / + 80 °C

Standardi

EN_12533

Paino

6 kg

Juoksupinnan kovuus

A 67 Shore

Ruostumaton

Ei

Sähkön johtavuus

Ei

Runko

Pyörät

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen