Tapaustutkimus
Vähemmän on enemmän – enemmän etuja
Monikansallinen LINET Group SE valmistaa innovatiivisia sairaala- ja hoitosänkyjä sekä tarjoaa lisäksi kattavan tuotevalikoiman hoitojärjestelmiä ja lääkintäkalusteita sairaaloille ja hoitolaitoksille. Tšekissä sijaitsevassa tuotantolaitoksessa valmistettaviin monipuolisiin tuotteisiin LINET hankkii pyörät yksinomaan TENTEltä.
Valmistuksessa LINETillä on selkeä tavoite: ylituotannon ja pitkien varastoaikojen välttäminen. Prosessien ohjauksessa yritys käyttää siksi Kanban-hallintajärjestelmää. Se mahdollistaa tuotteiden valmistuksen joustavasti, juuri asiakkaan tilausmäärän mukaisesti. Tässä menettelytavassa yksittäiset työvaiheet liittyvät saumattomasti toisiinsa ilman viiveitä. Siten LINETille toimitetaan aina vain juuri kyseisellä hetkellä tarvittavat pyörät. Sairaalasänkyjen, hoitopöytien ja sivupöytien monipuolisuuden ja erilaisten tuotantomäärien vuoksi tämä ei ole helppo tehtävä – muttei myöskään tehtävä, josta emme suoriutuisi.
Olemme toimineet LINETin kanssa tiiviissä yhteistyössä jo vuodesta 1992 lähtien. Sänkyvalmistajan tuotantoprosessien parantamiseksi Tšekissä toimivat työntekijämme ovat yhteydessä LINETin varastonhallintajärjestelmään. Siten he voivat tarkasti seurata varastosta otettuja ja tuotannossa käytettäviä pyöriä.
Tiimimme tarkastaa päivittäin, mitkä tuotteet ovat poistuneet LINETin varastosta ja mitä pyöriä meidän tulee heille toimittaa. Nämä tiedot saamme pienintä yksityiskohtaa myöten:
Minkä tyyppisiä pyöriä tuotannossa tarvitaan? Millaiset niiden varustuksen ja ominaisuuksien on oltava? Minkä kokoisia ja värisiä sekä mistä materiaalista niiden tulee olla? Näin voimme reagoida asiakkaan tarpeisiin joustavasti ja taata nopeat toimitukset jopa suurille määrille. Tiivis yhteistyömme tarjoaa LINETille myös erään toisen edun: varmuutta suunnitteluun. Me voimme nimittäin ennakoida tarkasti LINETin vuosittaisen pyörien tarpeen kaikilla segmenteillä ja siten suunnitella tuotanto, asennus ja varastonhallinta täsmälleen sen mukaisesti.
Emme tietenkään sovita vain logistiikkaamme sängynvalmistajan monipuolisiin tuotteisiin. Myös tarjoamamme tuotevalikoima on tehnyt asiakkaaseemme vaikutuksen. Kattavan pyörä- ja rengasvalikoimamme ansiosta voimme tarjota yritykselle juuri sopivan ratkaisun, joka täyttää kaikki lääkintälaitemarkkinoiden asettamat vaatimukset – ja joka on juuri sopivan kokoinen ja tarjoaa vaaditut ominaisuudet.
Zbyněk Frolík, LINET Group SE:n toimitusjohtaja ja perustaja
Just-in-time-toimitusten ansiosta voidaan minimoida varaston läpimenoaikojen ja materiaalimääriä. Lisäksi LINETin ei tarvitsee säilyttää tuotteita varastossa, vaan yritys voi siirtää ne tuotantoon suoraan tavaran vastaanotosta. Tämä lisää prosessien tehokkuutta huomattavasti.
Näin yrityksen pääomaa sitoutuu tuntuvasti vähemmän, yritys säästää varaston ylläpitokustannuksissa sekä henkilöstökustannuksissa.
Myös tilaustenkäsittelyyn kuluva aika vähenee. Luottamuksellisen yhteistyömme ansiosta LINET hyötyy siten paremmasta tuottavuudesta, joka heijastuu äärimmäisen tehokkaassa tuotannonprosessissa.
Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa
TENTE AB
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, Sweden
Sales Region
Suomi
Phone: +358 10 229 41 10
Email: myynti.fi@tente.com