Casestudy
Minder is meer – een aantal extra voordelen.
De multinational LINET Group SE produceert innovatieve ziekenhuis- en verpleegbedden en biedt een breed scala aan therapiesystemen en medisch meubilair voor ziekenhuizen en verpleeghuizen. De wielen voor de verschillende producten die worden geproduceerd in de fabriek in de Tsjechische Republiek, krijgt LINET uitsluitend van TENTE.
Bij de productie heeft LINET een duidelijk doel om overproductie en lange opslagtijden te vermijden. Om de processen te beheersen, vertrouwt het bedrijf daarom op het Kanban-beheersysteem. Dit maakt het mogelijk om flexibel te produceren volgens de klantorders in de gevraagde hoeveelheid. Een benadering waarbij de individuele werkstappen vloeiend en zonder vertragingen verlopen. Zo worden alleen de wielen aan LINET geleverd die echt nodig zijn. Met de verscheidenheid aan ziekenhuisbedden, verpleegbedden en bijzettafels en de zeer verschillende productiematen is dit geen gemakkelijke taak maar voor ons geen enkel probleem.
Al sinds 1992 werken we nauw samen met LINET. Om de productieprocessen van de beddenfabrikant te verbeteren, zijn onze medewerkers in de Tsjechische Republiek aangesloten op het voorraadsysteem van LINET. Zo kunnen we precies bijhouden welke wielen momenteel uit het magazijn worden genomen en gebruikt worden voor de productie.
Ons team zal dagelijks controleren welke specifieke producten het magazijn van LINET hebben verlaten en aan ons moeten worden geleverd en dit tot in het kleinste detail:
Welk wieltype is nodig? Welke uitvoering en eigenschappen? Welke grootte, kleur en welk materiaal? We kunnen flexibel reageren op de behoeften en garanderen snelle levering zelfs voor grote hoeveelheden. LINET profiteert nog op een andere manier van onze nauwe samenwerking: Het plannen van de veiligheid. Want wij kunnen de jaarlijkse behoefte aan wielen van LINET in alle segmenten nauwkeurig voorzien en onze productie, montage en opslag er perfect op afstemmen.
En natuurlijk is niet alleen de logistiek afgestemd op het diverse aanbod van de beddenfabrikant. Ook ons divers productaanbod is overtuigend. Dus we bieden het bedrijf een breed portfolio van wielen en zwenkwielen, dat alle eisen in de medische markt de juiste oplossing biedt - in de juiste grootte en met de juiste eigenschappen.
Zbyněk Frolík, CEO en oprichter van de LINET SE Groep
Dankzij de just-in-time-leveringen worden doorlooptijden en materiële voorraden geminimaliseerd. Hierdoor heeft LINET geen voorraad nodig maar alleen goederenontvangst. Hierdoor neemt de procesefficiëntie aanzienlijk toe.
Het bedrijf vermindert de kapitaalinzet merkbaar en bespaart kosten voor het beheer van het magazijn en het personeel.
Bovendien wordt de tijd, besteed aan het doen van bestellingen, geminimaliseerd. Als onderdeel van onze vertrouwde relatie profiteert LINET van een verbeterde productiviteit, wat tot uitdrukking komt in een zeer kosteneffectief productieproces.