Customer reference

更少即更多——更多优势

阅读更多

如果你需要每年生产90,000张病床,并将其运送到100个国家,那么你必须仰仗一点:最高效率。 正是出于这个原因,我们为我们的捷克共和国客户LINET制定了一套解决方案,将库存、预算资金和成本三个部分尽可能降低。这个解决方案的实现要求我们准时将货品运送至客户的捷克基地,

从而给客户带来灵活性、盈利性和生产效率三重优势。

 

起始点

LINET跨国集团SE不仅为医院、疗养院提供新型病床,而且还为医院和护理机构提供医疗家具和治疗系统所需的各种产品。 LINET在其捷克共和国工厂生产的各类不同产品中坚持使用腾德脚轮。

 

装配线工作和小批量生产

LINET拥有明确的生产战略,即尽可能避免生产过剩和库存时间过长。因此,该公司使用看板管理系统来控制各工作流程。该管理系统可以将生产流程中的单个步骤进行协调整合,以确保客户任何情形下的订单都能及时安排生产,而不会发生延误,增加了生产的灵活性。为了适应该无缝工作流程,LINET只订购实际所需的脚轮数量,不会超量订购。

 

虽然医院病床、沙发和边桌等产品需求多样,且不同生产批次数量不一,但是这对我们而言并非难事。

 

我们的智能移动解决方案

我们从1992年起就一直与LINET保持着密切合作。LINET生产流程的改善得益于我们在捷克共和国的员工与其库存控制系统时刻联网,所以我们可以精确追踪到哪类脚轮已用于生产且即将库存不足。我们的团队还能检查到LINET仓库每天运走了哪些具体产品以及哪些产品需要补充库存——将客户的需求落实到每一个细节。

 

需要哪种类型的脚轮? 设计规格如何? 需要什么尺寸、颜色和材质?

 

我们有能力应对需求的灵活性,并且可以保证快速交货,即使是大批量交货也不在话下。LINET也得益于这种密切合作关系的另一个优势,即我们有办法预测每年LINET所有细分市场所需脚轮的精确数量,所以我们可以根据可靠的计划数据管理我们的生产、组装和仓储工作。

 

当然,我们对LINET的种类繁多的产品承诺并不局限于物流。 我们也同样用于多样化的产品。

 

我们可以为该公司提供脚轮和轮子的多种选择,能够为医疗市场的所有需求提供适合的解决方案——适合的尺寸,适合的功能。

 

 

腾德不仅为我们提供了适合的产品,而且每一次都能做到准时交货。

Zbyněk Frolík, LINET SE集团创始人兼CEO

更高的生产效率,更低的成本

准时交货能将交货时间和物料库存保持在最低限度。 并且,LINET也不需要安排员工  发库存货,而仅需要他们收货。 这种方式使工作流程的效率得到显著提高,使该公司既大大减少了绑定资金,又节省了库存管理和人员配备成本。

 

花费在采购订单处理上的时间也减到了最少。

 

我们与LINET的商业关系基于信任,而LINET 则享受到了更高的生产效率, 即极为高效的生产流程所带来的利益 。

 

相关案例和能力

一个通过减少旧途径开创新途径的解决方案

物流优化解决方案

就在更快:电子数据交换

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration