Esettanulmány
A kevesebb több - további előnyök
A multinacionális LINET SE csoport innovatív ágyakat gyárt kórházak, ápolási otthonok számára, valamint termékek széles palettáját kínálja a kórházak és egészségügyi intézmények kezelőrendszereihez és orvosi bútorzatához. A LINET ragaszkodik ahhoz, hogy a Cseh Köztársaságban található gyártóüzemében készített számos különböző termékéhez TENTE görgőket használjon.
A LINET egyértelmű gyártási stratégiával rendelkezik, és célja a felesleg és a hosszú tárolási idő elkerülése. A vállalat ezért a Kanban menedzsment rendszert használja a folyamatok szabályozására. Ez teszi lehetővé azt a rugalmasságot, hogy minden esetben képesek legyenek az ügyfél által megrendelt darabszámot előállítani - egy olyan folyamat során, amelyben az egyes lépések várakozás nélküli, zökkenőmentes áramlással vannak összehangolva. Annak érdekében, hogy ebbe a sorozatba illeszkedni tudjon, a LINET-t csak a ténylegesen szükséges görgőkkel kell ellátni.
Tekintettel a kórházi ágyak, kanapék és éjjeli szekrények széles választékára, valamint a rendkívül eltérő gyártási tételméretekre, ez nem csekély teljesítmény - de mégsem okozhat nehézséget nekünk.
1992 óta működünk szorosan együtt a LINET céggel. A Cseh Köztársaságban dolgozó alkalmazottaink összeköttetésben vannak a LINET készletfelügyeleti rendszerével, hogy javításokat tudjanak végrehajtani az ágygyártó gyártási folyamataiban. Ily módon nyomon tudjuk követni, hogy pontosan melyik görgőket veszik ki a raktárkészletből és használják a termelésben. Csapatunk ellenőrzi, hogy melyik konkrét termékek hagyják el naponta a LINET raktárat, és mit kell feltölteni - a legkisebb részletekig ismerve a követelményeket.
Milyen típusú görgőkre van szükség? Mi a tervezési specifikáció? Milyen méretet, színt és anyagot igényelnek?
Képesek vagyunk arra, hogy megfeleljünk a keresletnek, és akár nagy mennyiségben is garantáljuk a gyors szállítását. A LINET a szoros munkakapcsolat másik előnyét is élvezheti. Mégpedig a tervezéshez szükséges megbízható adatok formájában, mivel rendelkezünk az eszközökkel ahhoz, hogy minden évben, minden szegmensben előre jelezzük a LINET által igényelt görgők számát, majd ennek megfelelően kezeljük termelési, összeszerelési és raktározási műveleteinket.
Természetesen az ágygyártó cég által gyártott termékek sokfélesége iránti elkötelezettségünk nem korlátozódik a logisztikára. Termékeink változatossága épp ilyen lenyűgöző.
Ezért a cég számára olyan görgők és kerekek széles választékát tudjuk kínálni, amelyek képesek az orvosi piac valamennyi követelményének megfelelő megoldást biztosítani - a szükséges méretben és a megfelelő tulajdonságokkal.
Zbyněk Frolík, a LINET SE Group vezérigazgatója és alapítója
A gyártási folyamat kezdete és vége közötti (lead) idők és az anyagkészletek minimálisra csökkenthetők a just-in-time szállítások révén. Ezenkívül LINET-nek az ellátási leltárhoz nem, csak a beérkező áruk felvételéhez szükséges személyzetet alkalmaznia. Ez a megközelítés jelentősen növeli a folyamat hatékonyságát. A társaságnak jelentősen kevesebb tőkéje van így lekötve, és megtakarítást ér el a készletgazdálkodáson és a személyzeti költségeken.
A megrendelés feldolgozására fordított idő szintén minimálisra csökken.
Bizalmon alapuló üzleti kapcsolatban állunk, ami a LINET számára egy rendkívül hatékony gyártási folyamatban tükröződik.
Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek
TENTE Magyarország Kft.
Hunyadi János út 162.
1117 Budapest
Magyarország
Phone: +36 1 203 0028
Fax: +36 1 204 0815
Email: info.hu@tente.com