Interacción: Carga y banda de rodadura

Leer más


En vista de la amplia gama de requisitos, utilizamos plásticos con propiedades muy específicas en nuestros productos. El poliuretano es preferido para soluciones donde las altas cargas deben moverse relativamente rápido. El material es notable por su alta durabilidad, resistencia a la temperatura y resistencia al desgaste.

El poliuretano especialmente suave es una solución especial utilizada para productos sensibles, también tiene la ventaja de no dejar rastros de abrasión en el suelo. La poliamida es el material preferido en lo que se refiere a la movilidad de cargas extremas. Resistencia al impacto y estabilidad dimensional. Dependiendo de la aplicación utilizamos poliamida inyectada y moldeada. Por lo general se prefieren las piezas moldeadas por inyección para cargas de hasta una tonelada.

 

Para cargas de varias toneladas, dependemos de ruedas torneadas hechas de material sólido moldeado, que tiene una mayor resistencia al impacto. Además, el giro permite una configuración libre de las ruedas.

Este tipo de rueda prueba de roturas es prácticamente indestructible en uso y garantiza un alto nivel de seguridad incluso sobre obstáculos. Para aplicaciones con cargas más bajas y para transportar mercancías delicadas, se recomiendan materiales de goma, tienen excelentes propiedades de amortiguación y por lo tanto son la primera opción cuando se trata de garantizar el confort de marcha y la protección de los bienes transportados. Las ruedas de goma son muy resistentes a las influencias externas y aseguran un buen agarre en curvas.

 

Si tiene requisitos particulares con respecto a la carga dinámica o la resistencia al giro, podemos proporcionar soluciones específicas y personalizadas con grados gomas especiales.

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

España

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tenteruedas@tente.com

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro