Fiabilidad para los mercados

Construcción de tiendas y negocios

Leer más

Fiabilidad para los mercados

Para mayoristas y minoristas, nuestros productos tienen fama de ser soluciones fiables de movilidad que satisfacen incondicionalmente los especiales requisitos del sector. Ya se trate de ruedas de plástico ligeras y silenciosas para carros y carritos de la compra. Ya se trate de soluciones seguras para la exposición de mercancías o de ruedas estables para equipos de transporte y carros de plataforma en almacenes de bricolaje: Con nuestros desarrollos usted está perfectamente equipado en su negocio. Nuestras ruedas procuran una maniobrabilidad especialmente cómoda y una marcha silenciosa. Además aumentan la seguridad y no maltratan los suelos. Con ellas, sin embargo, no sólo optimiza usted la movilidad en el punto de venta, sino que mejora además la experiencia de compra de sus clientes.

Ruedas para andenes móviles

En los andenes móviles, los carros de la compra tienen que permanecer seguros. Nosotros ofrecemos soluciones con función de apoyo o con rueda lateral de ranura que garantizan la máxima fiabilidad. Al mismo tiempo, las ruedas para pasillos móviles destacan por una eficiente autolimpieza de los anillos de rodadura y pueden recambiarse sin problemas.

Seguridad, suavidad y comodidad de marcha

Cuando los supermercados reciben las mercancías a primeras horas de la mañana, los carros de transporte no deben molestar haciendo ruido. Nuestras ruedas silenciosas reducen el ruido a un mínimo. Para el empleo en su negocio le ofrecemos soluciones con superficies de rodadura que no dejan huellas para los suelos sensibles. Modelos eléctricamente conductivos protegen al usuario contra las cargas electrostáticas, en tanto que nuestros productos con cojinetes giratorios de alta calidad garantizan una fácil dirigibilidad.

Nuestros Productos

Stora

Levina

Alpha

Nuestras soluciones

El suelo como desafío: Factores funcionales de influencia

Freno direccional: De camino sin distracciones

Reducción de ruidos para una mayor calidad de vida

Nuestras referencias de clientes

Una rueda con la que alegramos a un socio muy especial: el medio ambiente.

Case study

Halved noise emissions - with the same load-carrying capacity

Una rueda con la que alegramos a un socio muy especial: el medio ambiente.

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

España

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tenteruedas@tente.com