Ruedas para Muebles y Aros
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La rueda giratoria Rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que permite una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros médicos y equipos especializados.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La rueda giratoria Rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, y utiliza un cojinete liso con separador tubo separador. El diámetro de la rueda es de 65 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 68 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, mesillas de noche, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, muebles hospitalarios y de oficina, carros de medicación y enfermería, sillas de oficina, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La rueda giratoria Rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que permite una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, proporcionando durabilidad y rendimiento óptimo, mientras que el cojinete liso con separador tubo separador asegura un funcionamiento silencioso y de larga duración. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 100 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros médicos y equipos especializados.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La rueda giratoria Rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que permite una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, proporcionando excelente resistencia al desgaste y tracción óptima, mientras que el cojinete liso con separador tubo separador asegura un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 60 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 120 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros médicos, equipos de diagnóstico y sistemas de limpieza profesional.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La rueda giratoria Rueda Linea light incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno combinado con una banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 50,5 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros médicos y equipos especializados.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador, y tiene un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 50,5 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, mesillas de noche, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, muebles, hospitales, muebles multimedia, carros de medicación, residencias, carros de enfermería, sillas de oficina, muebles de oficina, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La rueda giratoria Rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que permite una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 50 mm, la unidad completa alcanza una altura total de 50,5 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg, siendo ideal para aplicaciones en carros de anestesia, mesillas de noche, equipos médicos como arcos en C y escáneres, carros de catering, muebles de oficina, carros de medicación y limpieza profesional en hospitales y residencias.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y precisa. La carcasa fabricada en poliamida incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de giro suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 50,5 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 100 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros médicos, equipos de diagnóstico y sistemas de limpieza profesional.
Rueda giratoria Rueda 55 mm
La rueda giratoria Rueda Anika está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que permite una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, proporcionando excelente resistencia al desgaste y tracción óptima, mientras que el cojinete liso con separador tubo separador asegura un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 55 mm y una altura total de 57 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Es ideal para mesillas de noche, muebles, hospitales, muebles multimedia, residencias y hogares de ancianos, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea low height está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa fabricada en poliamida de alta resistencia incorpora un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida robusto con una banda de rodadura de poliuretano inyectado que asegura un desplazamiento silencioso y protege las superficies del suelo, complementado con un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 103 mm, esta rueda ofrece un perfil bajo ideal para aplicaciones específicas. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 200 kg, siendo perfecta para carros de anestesia, equipos médicos, muebles hospitalarios y aplicaciones similares.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, y utiliza un cojinete liso con separador tubo separador como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 75 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 84 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora una placa cuadrada como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 84 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 100 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida robusto con una banda de rodadura de goma termoplástica que asegura un desplazamiento silencioso y protege las superficies del suelo, mientras que el cojinete liso con separador tubo separador optimiza el funcionamiento y reduce el desgaste. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 87 mm, esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, ofreciendo una solución de movilidad eficiente y duradera.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora una placa cuadrada como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida robusto con una banda de rodadura de goma termoplástica que asegura un desplazamiento silencioso y protege las superficies del suelo, mientras que el cojinete liso con separador tubo separador garantiza un funcionamiento duradero y sin mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 87 mm, esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, ofreciendo versatilidad y rendimiento óptimo en entornos profesionales y domésticos.
Rueda giratoria Rueda 35 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, y utiliza un cojinete liso con separador tubo separador como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 35 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 41 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria rueda diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina. Incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en fundición de zinc/aluminio y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona movimiento de rotación suave. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. El diámetro de la rueda es de 50 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 59 mm, ofreciendo un perfil compacto ideal para mobiliario que requiere movilidad discreta y eficiente.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con agujero ciego para conexión B10 que proporciona una solución de movilidad versátil para diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, complementado por un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento duradero. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para espacios reducidos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 50 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Es especialmente adecuada para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad y funcionalidad óptimas.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La rueda giratoria Rueda Stylea incorpora un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso, y tiene un diámetro de 65 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 68 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 65 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 68 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con agujero ciego para conexión B10 que proporciona una solución de movilidad versátil para diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, complementado por un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento duradero. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para espacios reducidos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 50 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Es especialmente adecuada para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad y funcionalidad óptimas.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con agujero ciego para conexión B10 que proporciona una solución de movilidad versátil para diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, complementado por un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 76 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para espacios reducidos. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Especialmente diseñada para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad eficiente en entornos profesionales y domésticos.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Lumina incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 88 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.