Familia de productos
OMIKRON

Mecanismo de dirección optimizado
Bloqueo direccional para mejorar la dirección en curvas y conducir en línea recta para largas distancias.
Distintas opciones de fijación
Tipos de fijación diferentes para numerosas adaptaciones a la aplicación final
Fácil manejo
Cojinete giratorio con rodamiento de doble uso y rodamiento de rodillos para excelentes propiedades de giro bajo altas cargas.
Mantenimiento rápido
Cojinetes giratorios lubricados con grasa de larga duración y equipados con un adaptador para un fácil mantenimiento.
Maniobrabilidad optimizada
Soporte con cuatro ruedas con alta maniobrabilidad debido al efecto diferencial.
Transporte con baja vibración
Ruedas extra suaves con buenas propiedades de amortiguación.
tracción fiable
Bandajes optimizados para la tracción segura en suelos mojados y resbaladizos.
Placa de montaje asegurada
Placa de montaje asegurada con tuerca & bolt kingpin.
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia optimizada al rodamiento para aligerar la carga del usuario.
Coincidencia de colores
Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.
Marca personalizada
Grabado o impreso.
Construcción extra resistente
Construcción de acero soldado s para una mayor capacidad de carga.
Superficies de larga duración
Galvanizado extra de alta calidad para una larga vida en condiciones de trabajo difíciles.
Soporte robusto
Soporte de cuatro ruedas para mayor capacidad de carga y baja altura.
Ruedas con poco desgaste
Ruedas de plástico duro con propiedades extremadamente bajas de desgaste.
Uso ininterrumpido
Cojinete giratorio con anillo anti polvo para un movimiento continuo e ininterrumpido.
Movimiento silencioso
Versiones de rueda particularmente suaves para un entorno de trabajo silencioso.
Movimiento sin dejar marcas
Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.
Operación sin dejar manchas
No mancha en contacto de larga duración con los suelos.
Reemplazo de piezas
Las espigas roscadas permiten un cambio de rueda sin problemas.
Proteger pisos con distribución de carga
Hasta cuatro ruedas distribuyen la carga y minimizan las presiones en el suelo.
Materiales no peligrosos
En conformidad con las directivas RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo VI .
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
España
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com