- Inicio
- Industria
- Industria
- Movilidad autónoma
-
Sistemas AGV pesados
Ruedas motrices y ruedas para sistemas AGV
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido, diseñado para aplicaciones en sistemas de transporte y manipulación industrial. Con un diámetro de 250 mm y un ancho de banda de rodadura de 75 mm, esta rueda presenta una banda de rodadura de poliuretano fundido que proporciona excelente adherencia y durabilidad. El aro Novatech es adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte.
Aro 230 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido, diseñado para aplicaciones en sistemas de transporte y manipulación de cargas. Con un diámetro de 230 mm y un ancho de banda de rodadura de 82 mm, este componente está equipado con una banda de poliuretano moldeado que proporciona excelente adherencia y durabilidad. El aro Novatech es especialmente apto para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, así como equipos de transporte general.
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido, diseñado para aplicaciones en sistemas de transporte y manipulación de cargas. Con un diámetro de 250 mm y un ancho de banda de rodadura de 80 mm, esta rueda está equipada con un recubrimiento de poliuretano fundido que proporciona excelente tracción y durabilidad. El aro Novatech es especialmente adecuado para industrias aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria y sistemas logísticos, garantizando un rendimiento fiable en entornos industriales exigentes.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de hierro fundido y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un rendimiento óptimo. La rueda presenta un diámetro de 200 mm, un ancho de banda de rodadura de 80 mm en poliuretano fundido y un cubo de 90 mm de longitud, con un orificio de eje de 25 mm de diámetro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 3360 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 1400 kg a 6 km/h o 1680 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas lanzadera automatizados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales y otras aplicaciones industriales de alto rendimiento.
Aro 95 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales incluyendo la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios y sistemas logísticos. Esta rueda presenta un diámetro de 95 mm con un ancho de banda de rodadura de 40 mm, un cubo de 45 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro. El cuerpo está fabricado en acero e hierro, equipado con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 800 kg y una capacidad de carga dinámica de 400 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, carros de producción y plataformas de transporte en entornos industriales exigentes.
Aro 150 mm
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. La rueda presenta un diámetro de 150 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm en poliuretano fundido, un cubo de 60 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro. Con una capacidad de carga estática de 1000 kg, la rueda soporta cargas dinámicas de 400 kg a 6 km/h y 500 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas de lanzadera automatizados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales y otras aplicaciones industriales de alto rendimiento.
Aro 150 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm en poliuretano fundido, y un cubo de 60 mm de largo con un orificio de eje de 25 mm de diámetro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas de logística postal y otras aplicaciones industriales de alto rendimiento que requieren fiabilidad y precisión.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de hierro fundido y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un rendimiento óptimo. Con un diámetro de 250 mm, una anchura de banda de rodadura de 50 mm de poliuretano fundido y un orificio de eje de 25 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas y eficientes. El cubo presenta una longitud de 62 mm, proporcionando una base sólida para la instalación en sistemas de castor. La capacidad de carga estática alcanza 2880 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 1200 kg a 6 km/h y 1440 kg a 4 km/h, permitiendo su uso en sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, maquinaria industrial y aplicaciones logísticas de alto rendimiento.
Aro 82 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte. Con un diámetro de 82 mm y un ancho de banda de rodadura de 70 mm, esta rueda presenta un cuerpo de acero e hierro con un cubo de 75 mm de longitud y un orificio de eje de 17 mm de diámetro. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza durabilidad y rendimiento óptimo. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 1400 kg y una capacidad de carga dinámica de 700 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución versátil y confiable para aplicaciones industriales de alto rendimiento.
Aro 140 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 140 mm, un ancho de banda de rodadura de 60 mm y una longitud de cubo de 65 mm, equipada con un orificio de eje de 12 mm. La rueda está fabricada con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza un funcionamiento suave y confiable. Con una capacidad de carga estática de 1400 kg y una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 3 km/h, esta rueda es idónea para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas lanzadera automatizados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, equipos de transporte, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y tecnología de extinción de incendios.
Aro 75 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en sectores como la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carretillas elevadoras y sistemas AGV pesados, entre otros. Con un diámetro de 75 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm, esta rueda presenta un núcleo de acero e hierro equipado con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. El eje cuenta con un orificio de 25 mm de diámetro y un cubo de 50 mm de longitud, proporcionando una integración versátil en sistemas de ruedas giratorias. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 1100 kg y una capacidad de carga dinámica de 550 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones de transporte y logística que requieren fiabilidad y rendimiento excepcionales.
Aro 140 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 140 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm y una longitud de cubo de 55 mm, equipada con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. La rueda está fabricada con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia en entornos severos. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza un funcionamiento suave y confiable. Con una capacidad de carga estática de 1260 kg y una capacidad de carga dinámica de 630 kg a 3 km/h, esta rueda es ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas de lanzadera automatizados, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas logísticos postales y diversas aplicaciones industriales que requieren rendimiento y fiabilidad excepcionales.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 85 mm y un ancho de banda de rodadura de 90 mm. El núcleo está fabricado en acero e hierro, proporcionando una estructura robusta, mientras que el cubo presenta una longitud de 90 mm y un orificio de eje de 17 mm de diámetro. Equipada con rodamientos de bolas de precisión, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1600 kg y una capacidad de carga dinámica de 800 kg a una velocidad de 3 km/h. El aro Novatech está especialmente indicado para sistemas AMR, sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas lanzadera automatizados, maquinaria de construcción, equipos de transporte, industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, sistemas logísticos postales y aplicaciones en tecnología de extinción de incendios.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte. Con un diámetro de 85 mm y un ancho de banda de rodadura de 85 mm, esta rueda presenta un cubo de 95 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro. El aro está equipado con un rodamiento de bolas de precisión sellado y un cuerpo de acero e hierro que garantiza durabilidad y resistencia. La capacidad de carga estática alcanza 1600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 800 kg a una velocidad de 3 km/h, proporcionando un rendimiento fiable en aplicaciones industriales de alta demanda.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 85 mm y una anchura de banda de rodadura de 80 mm, complementado por un cubo de 85 mm de longitud y un orificio de eje de 12 mm de diámetro. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, mientras que el cuerpo está construido en acero e hierro, proporcionando una estructura robusta y duradera. El aro incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza un funcionamiento suave y confiable. Con una capacidad de carga estática de 1600 kg y una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 3 km/h, esta rueda es idónea para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, maquinaria industrial, sistemas logísticos y diversas aplicaciones en sectores como la industria aeroespacial, fabricación de automóviles, cerámica y vidrio.
Aro 125 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales incluyendo aeroespacial, sistemas AMR, fabricación de automóviles OEM, maquinaria pesada y sistemas logísticos. Esta rueda presenta un diámetro de 125 mm con un ancho de banda de rodadura de 50 mm, montada sobre un cubo de aluminio de 54 mm de largo con un agujero de eje de 17 mm de diámetro y sistema de fijación con chaveta. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg, mientras que en operación dinámica alcanza 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, lo que la hace adecuada para carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, equipos de transporte y plataformas de producción en entornos industriales de alta demanda.
Aro 60 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales, incluyendo la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios y sistemas logísticos pesados. Esta rueda presenta un diámetro de 60 mm con un ancho de banda de rodadura de 20 mm, montada sobre un cuerpo de acero e hierro reforzado con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. El eje cuenta con un orificio de 20 mm de diámetro y un cubo de 12 mm de longitud, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedecillas. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones de transporte, carretillas elevadoras y equipos de manipulación industrial que requieren fiabilidad y rendimiento consistente.
Aro 80 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales, incluyendo la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carretillas elevadoras y sistemas AGV pesados. Esta rueda presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 20 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de acero e hierro reforzado. El aro está equipado con un rodamiento de bolas de precisión RS/2RS que garantiza un funcionamiento suave y duradero. El cubo tiene una longitud de 14 mm y el orificio del eje presenta un diámetro de 20 mm. En cuanto a capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 280 kg y una carga dinámica de 140 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones de transporte, logística postal, sistemas lanzadera automatizados y construcción de maquinaria.
Aro 80 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 80 mm y un ancho de banda de rodadura de 25 mm. La rueda cuenta con un núcleo de acero e hierro y está equipada con rodamientos de bolas de precisión RS/2RS que garantizan un funcionamiento suave y duradero. El eje presenta un orificio de 25 mm de diámetro, mientras que el cubo tiene una longitud de 12 mm. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, proporcionando excelente adherencia y resistencia al desgaste. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 3 km/h, siendo ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, maquinaria industrial y aplicaciones logísticas.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de hierro fundido y equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de 200 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, esta rueda ofrece excelentes características de tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 92 mm con un orificio de eje de 25 mm de diámetro, permitiendo una integración versátil en sistemas de castor. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 3360 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 1400 kg a 6 km/h o 1680 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, equipos de aeropuerto, sistemas AMR y diversas aplicaciones logísticas e industriales que requieren máxima confiabilidad y rendimiento.
Aro 100 mm
El Aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales. Con un diámetro de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm, esta rueda presenta un cuerpo de aluminio que garantiza resistencia y durabilidad. El eje cuenta con un orificio de 20 mm de diámetro, mientras que el cubo tiene una longitud de 40 mm, proporcionando una integración óptima en sistemas de ruedecillas. Equipada con un rodamiento de bolas de precisión, la rueda Novatech soporta una capacidad de carga estática de 600 kg y una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h. Esta rueda es especialmente adecuada para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales, incluyendo la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, sistemas AGV pesados y equipos de transporte. Esta rueda presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho fabricada en poliuretano fundido, garantizando durabilidad y excelente adherencia. El cuerpo está construido en aluminio, proporcionando una estructura ligera pero resistente, mientras que el cubo tiene una longitud de 45 mm y el orificio del eje mide 8 mm de diámetro. Equipada con un rodamiento de bolas de precisión, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 600 kg y una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para carretillas elevadoras, sistemas logísticos, maquinaria de construcción y plataformas de producción.
Aro 160 mm
El aro Ultratech es una rueda de castor fabricada en aluminio con un diámetro de 160 mm, ancho de banda de rodadura de 50 mm y longitud de cubo de 60 mm, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. La banda de rodadura está elaborada en poliuretano Ultratech fundido, que proporciona durabilidad y rendimiento superior en entornos de uso intensivo. El aro está equipado con un rodamiento de bolas de precisión y presenta un orificio de eje de 20 mm de diámetro. Con respecto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 1600 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 640 kg a 6 km/h u 800 kg a 4 km/h. El Ultratech está especialmente indicado para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y del vidrio, carretillas elevadoras, carros de producción y plataforma, así como sistemas AGV pesados.
Aro 200 mm
El Ultratech plus es un aro de rueda diseñado para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carretillas elevadoras, empresas de reparación, carros de producción y plataforma, así como sistemas AGV pesados. Este aro presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de aluminio de alta resistencia. El cubo tiene una longitud de 60 mm y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 1600 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h, lo que la convierte en una solución versátil para aplicaciones industriales que requieren rendimiento y fiabilidad excepcionales.