- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por Tipo de Rodamiento
-
Rodamiento de bolas de precisión
Ruedas con Rodamiento de Bolas de Precisión
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos exigentes. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está construida con un cuerpo de polipropileno de alta calidad, mientras que la banda de rodadura utiliza goma termoplástica que ofrece excelente tracción y resistencia al desgaste. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de bolas de precisión que aseguran un giro suave y eficiente, minimizando la fricción y prolongando la vida útil del componente. La altura total del conjunto alcanza 135 mm, permitiendo una integración óptima en diferentes tipos de mobiliario y equipos. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 200 kg, mientras que su capacidad dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, garantizando un rendimiento seguro y confiable. Esta rueda fija es especialmente adecuada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está diseñada para aplicaciones profesionales que requieren máxima estabilidad y control de movimiento. El sistema de montaje utiliza un agujero para tornillo que permite la instalación con tornillos estándar de cualquier longitud, facilitando la integración en diversos tipos de equipamiento. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el mecanismo de giro incorpora dos carreras de bolas que garantizan un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un diámetro de 75 milímetros y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento óptimo bajo condiciones de uso intensivo. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno y la banda de rodadura en goma termoplástica, combinación que ofrece excelente resistencia al desgaste y compatibilidad con diferentes tipos de suelos. La altura total del conjunto es de 100 milímetros. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 150 kilogramos y una carga dinámica de 75 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora. Esta rueda es especialmente adecuada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha es una solución de movilidad industrial diseñada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que proporciona estabilidad y precisión en el movimiento. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en aluminio, lo que reduce el peso total del conjunto sin comprometer la resistencia estructural. La altura total del producto es de 161 mm, dimensión que facilita su integración en diversos sistemas de transporte y manipulación. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 600 kg, mientras que en condiciones dinámicas puede soportar 200 kg a una velocidad de 6 km/h o 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace versátil para aplicaciones que requieren diferentes velocidades de desplazamiento. El producto Alpha está especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversos equipos y plataformas. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero bajo condiciones de operación continua. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima y una distribución uniforme de cargas. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en goma termoplástica, proporcionando una excelente adherencia y resistencia al desgaste en múltiples superficies. Con una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 360 kg y una capacidad de carga dinámica de 180 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Agila es una solución de movilidad versátil diseñada para aplicaciones profesionales en entornos sanitarios y comerciales. El sistema de montaje utiliza un agujero para tornillo que permite la instalación con tornillos estándar de cualquier longitud, facilitando la integración en diversos tipos de equipos y mobiliario. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 75 milímetros y está compuesta por un cuerpo de polipropileno con una banda de rodadura de goma termoplástica, combinación que proporciona durabilidad y resistencia al desgaste. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda asegura un funcionamiento óptimo y una larga vida útil. La altura total del conjunto es de 100 milímetros, dimensión crítica para la integración en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como en hospitales, residencias y hogares de ancianos. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 150 kilogramos y una capacidad de carga dinámica de 75 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora. Esta rueda es especialmente adecuada para carros de limpieza profesional y mobiliario de tienda, donde se requiere fiabilidad y rendimiento consistente en operaciones continuas.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y movilidad confiable.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 400 kg a 4 km/h y 250 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y movilidad confiable.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 125 milímetros y está compuesta por un cuerpo de poliamida de alta resistencia, combinado con un neumático elástico sin marcas vulcanizado que ofrece excelente tracción y protección de superficies. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de bolas de precisión que aseguran un giro suave y eficiente, minimizando la fricción y el desgaste prematuro. Con una altura total de 155 milímetros, esta rueda fija proporciona una capacidad de carga estática de 500 kilogramos y una capacidad de carga dinámica de 250 kilogramos a una velocidad de 4 kilómetros por hora, lo que la hace ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila stainless está equipada con una Placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Acero Inoxidable, mediano y cuenta con un cojinete giratorio de Dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura de Goma termoplástica, incorporando un Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 160 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para Carros de catering y sistemas de entrega de comidas y Carros de limpieza profesional, combina resistencia a la corrosión con excelente maniobrabilidad.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La Agila stainless es una rueda giratoria con freno total equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en acero inoxidable mediano e incorpora un mecanismo de giro con dos carreras de bolas para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable, y cuenta con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 160 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como para carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio combinado con un neumático elástico negro vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 700 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones incluyen un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática es de 700 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio combinado con un neumático elástico sin marcas vulcanizado, montado sobre rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 450 kg a 4 km/h y 360 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 900 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica es de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de fijación utiliza una placa rectangular que permite una instalación segura y versátil en diferentes estructuras. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una base robusta y duradera, mientras que el rodamiento giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, garantizando un funcionamiento suave y confiable incluso en entornos corrosivos. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un giro fluido y controlado. El cuerpo de la rueda está construido en aluminio, mientras que la banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y tracción. La altura total del conjunto es de 164 mm, lo que permite una integración eficiente en espacios limitados. En cuanto a la capacidad de carga, el sistema soporta una carga estática de 1000 kg, mientras que la capacidad dinámica varía según la velocidad de desplazamiento: 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, proporcionando flexibilidad operativa según los requisitos específicos de cada aplicación.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de fijación utiliza una placa rectangular que facilita la instalación en diversas configuraciones de montaje. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el cojinete giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o de acero inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta demanda. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente adherencia y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda es de aluminio, combinando ligereza con resistencia estructural. La altura total del conjunto es de 164 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 800 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 320 kg a 6 km/h y 400 kg a 4 km/h, permitiendo una versatilidad óptima en diferentes escenarios de aplicación industrial.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de montaje utiliza una placa rectangular que facilita la instalación en diversas configuraciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el sistema de pivotamiento incorpora dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, garantizando un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta demanda. La rueda presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido, asegurando excelente tracción y resistencia al desgaste, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión. El cuerpo de la rueda está fabricado en aluminio, optimizando la relación peso-resistencia. La altura total del conjunto es de 200 mm. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 1600 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 640 kg a 6 km/h u 800 kg a 4 km/h, permitiendo una selección flexible según los requisitos operacionales específicos de cada aplicación.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de montaje utiliza una placa rectangular que facilita la instalación en diversas estructuras. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una base robusta y duradera, mientras que el cojinete giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, garantizando un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta demanda. La rueda presenta un diámetro de 160 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y tracción. El cuerpo de la rueda es de aluminio, combinando ligereza con resistencia estructural. La altura total del conjunto es de 200 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 1100 kg. Para cargas dinámicas, puede transportar 440 kg a una velocidad de 6 km/h o 550 kg a 4 km/h, permitiendo flexibilidad según los requisitos operacionales específicos de cada aplicación.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de montaje utiliza una placa rectangular que facilita la instalación en diversas configuraciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el mecanismo giratorio incorpora dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, según los requisitos de la aplicación. La rueda presenta un diámetro de 200 mm con banda de rodadura en poliuretano fundido, asegurando excelente tracción y resistencia al desgaste, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y confiable. El cuerpo de la rueda está fabricado en aluminio, optimizando la relación peso-resistencia. La altura total del conjunto es de 240 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 1600 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 640 kg a 6 km/h u 800 kg a 4 km/h, permitiendo una versatilidad operativa según las condiciones de velocidad y carga requeridas en cada aplicación específica.
Frequently Asked Questions
Ventajas de las ruedas con rodamientos de bolas de precisión
Las ruedas con rodamientos de bolas de precisión ofrecen un rodamiento suave y preciso con un desgaste mínimo, incluso con cargas pesadas o en uso continuo. Están diseñados para aplicaciones industriales y de servicio pesado exigentes y mantienen el rendimiento en diversos entornos, desde instalaciones críticas para la higiene hasta temperaturas extremas.
Las ruedas TENTE con rodamientos de bolas de precisión ofrecen varias ventajas:
Características de funcionamiento excepcionales: los rodamientos de bolas de precisión están diseñados para un juego mínimo, lo que garantiza una rodadura suave y silenciosa y un movimiento de alta precisión. Esta precisión mejora la maniobrabilidad y reduce el esfuerzo del operador, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
Gran capacidad de carga: diseñadas para soportar pesos considerables, las ruedas con rodamientos de bolas de precisión son ideales para aplicaciones industriales y de servicio pesado en las que es esencial un rendimiento constante bajo carga.
Fiable en entornos hostiles: las influencias ambientales tienen poco efecto en los rodamientos de bolas de precisión, lo que les permite funcionar de manera confiable en entornos con polvo, humedad o temperaturas fluctuantes.
Bajo mantenimiento y larga vida útil: los rodamientos de bolas de ranura radial están lubricados para un funcionamiento a largo plazo, lo que significa que requieren poco o ningún mantenimiento. Incluso con un uso continuo, el desgaste sigue siendo bajo, lo que reduce el tiempo de inactividad y las necesidades de reemplazo.
Opciones de sellado respetuosas con la higiene: en industrias con requisitos de limpieza estrictos, como la tecnología médica y el procesamiento de alimentos, los rodamientos de bolas sellados de precisión evitan la contaminación, garantizan el cumplimiento de las normas de higiene y, al mismo tiempo, mantienen el rendimiento de rodadura.
Tipos de ruedas con rodamientos de bolas de precisión
Los rodamientos de bolas de precisión se pueden integrar en una variedad de diseños de ruedas, cada uno adaptado a los requisitos operativos específicos. Ya sea que el objetivo sea maximizar la capacidad de carga, garantizar la resistencia a la corrosión o cumplir con los estrictos estándares de higiene, el rodamiento de bolas de precisión mejora el rendimiento de rodadura en toda la gama. A continuación se muestran algunos tipos de ruedas comúnmente elegidas con rodamientos de rueda de bolas de precisión.
Ruedas giratorias con rodamientos de bolas de precisión
Estas ruedas combinan el excelente rendimiento de rodadura de los rodamientos de bolas de precisión con la agilidad de un cabezal giratorio. El mínimo movimiento del rodamiento de bolas garantiza una alineación exacta de las ruedas, lo que reduce la resistencia a la rodadura y proporciona un control direccional sin esfuerzo, incluso al maniobrar cargas pesadas en espacios reducidos. Nuestra cartera de productos incluye una amplia gama de opciones de ruedas giratorias con rodamientos de bolas de precisión. La serie de cuidados Levina de TENTE es un ejemplo de nuestra cartera de productos. Su carcasa está hecha de poliamida reforzada con fibra de vidrio con una horquilla delgada. Levina está disponible con diferentes materiales para la banda de rodadura, como caucho, caucho termoplástico y poliuretano moldeado por inyección, y hay versiones conductivas disponibles para proteger a los usuarios y los dispositivos eléctricos de las descargas electrostáticas. Los diámetros de las ruedas varían de 75 mm a 150 mm, y las opciones de montaje incluyen orificios para pernos, placas y vástago. El mecanismo de bloqueo incluye bloqueo total, bloqueo direccional y bloqueo total central. Nuestra serie Levina es una opción popular para carritos médicos y aplicaciones de mobiliario profesional.
Ruedas con rodamientos de bolas de precisión de alta resistencia
Las ruedas de alta carga con rodamientos de bolas de precisión están diseñadas para ofrecer la máxima fuerza y resistencia. Utilizan componentes reforzados y rieles de apoyo diseñados para soportar presiones extremas sin deformarse. El rodamiento de bolas de precisión mantiene un rendimiento de rodadura suave incluso cuando está completamente cargado, lo que garantiza una movilidad fiable a lo largo del tiempo. Este diseño robusto reduce el desgaste, evita que se atasque y mantiene el equipo en movimiento de manera eficiente en entornos de alta demanda. Un ejemplo de nuestra gama de productos es la serie TENTE Kappa, disponible con ruedas fijas y giratorias. Dependiendo de la configuración, Kappa puede soportar cargas de entre 300 kg y 3.000 kg, con diámetros de rueda que oscilan entre 80 y 300 mm. Esta serie cuenta con una carcasa de acero sólido soldada para una mayor capacidad de carga. Para mejorar la seguridad y la estabilidad, las ruedas giratorias Kappa están disponibles con un bloqueo direccional o un sistema de bloqueo total ergonómico. Para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, Kappa está disponible con diferentes materiales para la banda de rodadura, que van desde neumáticos elásticos vulcanizados que no dejan marcas hasta poliamida extra fuerte.
Ruedas de acero inoxidable con rodamientos de bolas de precisión
Las ruedas con rodamientos de bolas de precisión de acero inoxidable están diseñadas específicamente para entornos donde hay humedad, agentes de limpieza o productos químicos. La carcasa de acero inoxidable protege contra la corrosión, mientras que las opciones de rodamientos sellados protegen los componentes rodantes de la suciedad y los líquidos, manteniendo un funcionamiento fluido y el cumplimiento de las normas de higiene. Esta combinación de resistencia a la corrosión y precisión de rodadura los hace ideales para su uso en industrias delicadas o reguladas. Entre nuestras ofertas de productos, el TENTE Alpha stainless es un excelente ejemplo. Cuenta con una carcasa pesada de acero inoxidable con opciones de montaje de placas y orificios para tornillos. Alpha stainless ofrece diferentes opciones de materiales para la banda de rodadura, incluidos neumáticos elásticos vulcanizados que no dejan marcas y poliuretano inyectado con conductividad eléctrica. Para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo, estas ruedas pueden equiparse adicionalmente con un bloqueo total.
Campos de aplicación de las ruedas con rodamientos de bolas de precisión
Las ruedas con rodamientos de bolas de precisión son la opción ideal para equipos y maquinaria de transporte que requieren un rendimiento de rodadura excepcional, una maniobrabilidad exacta y una fiabilidad a largo plazo. Su rendimiento mínimo y su alta capacidad de carga los convierten en una solución confiable en entornos industriales exigentes, mientras que su durabilidad garantiza un rendimiento constante en las operaciones diarias. En entornos industriales y logísticos, se utilizan ampliamente en carritos de producción y plataformas, soluciones de transporte pesado, maquinaria y equipos de taller, y más, donde es esencial rodar suavemente bajo una carga considerable. En los entornos minoristas, ofrecen una movilidad confiable para aplicaciones como jaulas antivuelco, accesorios de tiendas y carritos de compras, y combinan estabilidad con facilidad de movimiento. Las industrias críticas para la higiene, como la tecnología médica, la producción de alimentos y la farmacéutica, se benefician de las ruedas selladas con rodamientos de bolas de precisión, que evitan la contaminación y mantienen la calidad de rodadura. Las versiones de acero Inoxidable son especialmente valoradas en estos sectores por su resistencia a la corrosión y a los agentes de limpieza.