Aros de poliuretano
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido diseñado para aplicaciones en sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, equipos de aeropuerto, industria aeroespacial, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, y equipos de transporte. El producto presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 75 mm de ancho, proporcionando durabilidad y resistencia en entornos industriales exigentes.
Aro 230 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido, diseñado específicamente para aplicaciones en sistemas de transporte y manipulación industrial. Con un diámetro de 230 mm y un ancho de banda de rodadura de 82 mm, esta rueda proporciona una base robusta y estable para sistemas de castor en entornos exigentes. La banda de rodadura está compuesta por poliuretano fundido, que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad en aplicaciones que incluyen industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, sistemas logísticos y equipos de transporte pesado, garantizando un rendimiento confiable en condiciones de operación continua.
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido, diseñado para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte. El aro presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, proporcionando una solución robusta y versátil para aplicaciones de castor que requieren alta durabilidad y rendimiento en entornos industriales exigentes.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte industrial, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura, con un ancho de 45 mm, está elaborada en poliuretano espumado, proporcionando excelente amortiguación y protección de las superficies. El cubo presenta una longitud de 53 mm y un orificio de eje de 8 mm de diámetro, permitiendo una instalación versátil en diferentes sistemas de ruedecillas. Con una capacidad de carga estática de 140 kg y una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h, esta rueda es idónea para carros de producción, plataformas, andamios, armarios de herramientas, bancos de trabajo, equipos de transporte, aplicaciones aeroespaciales, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y de vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria y equipos de eliminación de residuos.
Aro 95 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales, incluyendo la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios y sistemas logísticos pesados. Esta rueda presenta un diámetro de 95 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho, proporcionando durabilidad y excelente tracción. El cuerpo está fabricado en acero e hierro, mientras que incorpora un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y confiable. El eje cuenta con un agujero de 20 mm de diámetro y un cubo de 45 mm de longitud, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedas giratorias. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 800 kg y una capacidad de carga dinámica de 400 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones de transporte, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados y equipos de manipulación industrial de alto rendimiento.
Aro 150 mm
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm y un núcleo de 60 mm de largo, con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 500 kg a 4 km/h o 400 kg a 6 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, maquinaria industrial y aplicaciones logísticas de alto rendimiento.
Aro 150 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un rendimiento óptimo. La rueda presenta un diámetro de 150 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm en poliuretano fundido, y un cubo de 60 mm de longitud con un orificio de eje de 25 mm de diámetro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, maquinaria industrial, sistemas logísticos y diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales.
Aro 100 mm
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones en castores, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo tiene una longitud de 40 mm y el orificio del eje cuenta con un diámetro de 15 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castores. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 600 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 240 kg a 6 km/h y 300 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y confiable.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión fabricada en hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, sistemas AMR, maquinaria automatizada, fabricantes OEM de automóviles, tecnología de extinción de incendios y sistemas logísticos pesados. Con un diámetro de 250 mm, longitud de cubo de 62 mm y orificio de eje de 25 mm, esta rueda incorpora rodamientos de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. La capacidad de carga estática alcanza 2880 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 1200 kg a 6 km/h o 1440 kg a 4 km/h, proporcionando versatilidad para diferentes velocidades operativas en entornos industriales exigentes.
Aro 140 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 140 mm, un ancho de banda de rodadura de 60 mm y una longitud de cubo de 65 mm. La rueda está fabricada con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado y un orificio de eje de 12 mm, garantizando un funcionamiento suave y confiable. Con una capacidad de carga estática de 1400 kg y una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 3 km/h, esta rueda es idónea para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, maquinaria industrial, sistemas logísticos y diversas aplicaciones en sectores aeroespacial, automovilístico, cerámico y de vidrio.
Aro 160 mm
El aro Maxtech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. El cubo presenta una longitud de 60 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 20 mm. Está equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga estática es de 700 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, proporcionando versatilidad según los requisitos operacionales específicos de cada aplicación.
Aro 75 mm
El aro Novatech es una rueda de castor de 75 mm de diámetro diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de acero e hierro y equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura, con un ancho de 50 mm, está elaborada en poliuretano fundido, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste en diversos entornos operativos. El cubo presenta una longitud de 50 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 25 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de transporte. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1100 kg y una capacidad de carga dinámica de 550 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo idónea para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, maquinaria industrial, contenedores y múltiples aplicaciones logísticas y de manufactura.
Aro 140 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 140 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm y una longitud de cubo de 55 mm, equipada con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. La rueda está fabricada con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste en entornos severos. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza un funcionamiento suave y confiable. Con una capacidad de carga estática de 1260 kg y una capacidad de carga dinámica de 630 kg a 3 km/h, esta rueda es idónea para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, maquinaria industrial, sistemas logísticos y diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales, incluyendo la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales y equipos de transporte. La rueda presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de 90 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de acero e hierro y equipada con un rodamiento de bolas de precisión. El eje cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 90 mm. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1600 kg y una capacidad de carga dinámica de 800 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones industriales de alto rendimiento.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales, incluyendo la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios y sistemas logísticos pesados. La rueda presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 85 mm de ancho, garantizando durabilidad y excelente tracción. El cuerpo está fabricado en acero e hierro, equipado con un rodamiento de bolas de precisión sellado que asegura un funcionamiento fiable en entornos contaminados. El cubo tiene una longitud de 90 mm y el orificio del eje presenta un diámetro de 20 mm. La capacidad de carga estática alcanza 1600 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 640 kg a 6 km/h u 800 kg a 4 km/h, lo que la convierte en una solución versátil para carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados y equipos de transporte industrial.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 85 mm y una anchura de banda de rodadura de 80 mm. El cuerpo está fabricado en acero e hierro, mientras que la banda de rodadura está elaborada en poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste. El aro cuenta con un cubo de 85 mm de longitud y un orificio de eje de 12 mm de diámetro, equipado con un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza un funcionamiento suave y confiable. La capacidad de carga estática alcanza 1600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 800 kg a una velocidad de 3 km/h. Esta rueda está especialmente indicada para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, maquinaria industrial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas lanzadera automatizados y diversas aplicaciones logísticas y de transporte.
Aro 125 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm. El cuerpo está fabricado en aluminio, proporcionando una estructura ligera y resistente, con un cubo de 54 mm de longitud y un agujero de eje de 17 mm equipado con chaveta. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h. El aro Novatech es idóneo para sistemas AMR, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas de logística postal, maquinaria industrial y diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos de alta demanda.
Aro 200 mm
El Aro Maxtech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con un rodamiento de rodillos inoxidable y una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho. Con un diámetro total de 200 mm, un cubo de 58 mm de largo y un orificio de eje de 20 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a una velocidad de 4 km/h. El Aro Maxtech es ideal para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y vidrio, construcción de contenedores, maquinaria, carros de producción, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Maxtech es una rueda de 80 mm de diámetro diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de poliamida de alta resistencia y un neumático de poliuretano inyectado con un ancho de 30 mm que garantiza durabilidad y estabilidad. El conjunto cuenta con un cubo de 44,4 mm de longitud y un orificio de eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y confiable. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para su uso en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y vidrio, construcción de contenedores, maquinaria, carros de producción, plataformas, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de poliamida y un neumático de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho. Esta rueda cuenta con un cubo de 58 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, equipada con rodamiento de rodillos para garantizar un funcionamiento suave y duradero. Soporta una capacidad de carga estática de 600 kg y una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para su uso en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y vidrio, construcción de contenedores, maquinaria, carros de producción y plataforma, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 60 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones exigentes en sistemas de transporte y manipulación de cargas. Con un diámetro de 60 mm y un ancho de banda de rodadura de 20 mm, esta rueda está fabricada con un núcleo de acero e hierro y una banda de rodadura de poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste. El aro incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y fiable, con un eje de 20 mm de diámetro y un cubo de 12 mm de longitud. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo idónea para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y del vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, así como equipos de transporte general.
Aro 80 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales, incluyendo la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados y equipos de transporte. Esta rueda presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 20 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de acero e hierro que garantiza durabilidad y resistencia. El aro está equipado con un rodamiento de bolas de precisión RS/2RS y cuenta con un eje de 20 mm de diámetro de agujero y un cubo de 14 mm de longitud. En cuanto a capacidad de carga, soporta una carga estática de 280 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 140 kg a 4 km/h o 110 kg a 6 km/h, lo que la convierte en una solución versátil para sistemas logísticos, maquinaria industrial y plataformas de producción que requieren rendimiento confiable y precisión en sus operaciones.
Aro 80 mm
El aro Novatech es una rueda de 80 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 25 mm de ancho, diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, sistemas AMR, maquinaria de fabricación de automóviles, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados y equipos de transporte. Cuenta con un cuerpo de acero e hierro, rodamiento de bolas de precisión RS/2RS, eje con orificio de 25 mm de diámetro y cubo de 12 mm de longitud. La rueda soporta una carga estática de 320 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 160 kg a 4 km/h o 130 kg a 6 km/h, lo que la convierte en una solución versátil para sistemas logísticos, construcción de contenedores y plataformas de producción.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión fabricada en hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, sistemas AMR, maquinaria automatizada, fabricantes OEM de automóviles, industria cerámica y vítrea, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, logística postal y equipos de transporte. La rueda presenta un diámetro de 200 mm con un cubo de 92 mm de longitud y orificio de eje de 25 mm de diámetro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. Ofrece una capacidad de carga estática de 3360 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 1400 kg a 6 km/h o 1680 kg a 4 km/h, proporcionando versatilidad para diferentes velocidades de operación en entornos industriales exigentes.
Frequently Asked Questions
Ventajas de las ruedas de poliuretano
Los Aros de poliuretano se valoran por su resistencia, eficiencia de rodadura y adaptabilidad, lo que las hace adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones. TENTE ofrece una amplia gama de ruedas en diferentes compuestos de poliuretano y niveles de dureza, lo que permite soluciones individuales para diversos requisitos de rendimiento. La elección ideal depende de factores como las condiciones del suelo, la capacidad de carga, el tamaño de las ruedas y el tipo de carcasa de la rueda que se utilice.
Las ruedas giratorias de poliuretano TENTE ofrecen varias ventajas clave:
Alta resistencia al desgaste: los Aros de poliuretano son conocidos por su excelente resistencia a la abrasión y al corte, lo que proporciona una larga vida útil incluso en entornos exigentes. Los compuestos más duros mejoran aún más la durabilidad en condiciones de alta carga.
Rendimiento de rodadura eficiente: con una resistencia a la rodadura inferior a la de muchos otros materiales de rueda, las ruedas de poliuretano facilitan el movimiento de las cargas de forma suave y con menos esfuerzo. Las bandas de rodadura más duras mejoran la eficiencia energética, mientras que los compuestos más blandos equilibran la comodidad y el control.
Amortiguación de vibraciones y ruido: según la dureza de la banda de rodadura, las ruedas de poliuretano pueden ayudar a reducir los niveles de vibración y ruido. Las bandas de rodadura más blandas absorben más impactos para un funcionamiento más silencioso, mientras que las bandas de rodadura más duras dan prioridad a la eficiencia de rodadura frente a la amortiguación.
Protección del suelo: las opciones de poliuretano que no dejan marcas protegen las superficies sensibles y reducen el desgaste del suelo, lo que las hace adecuadas para entornos en los que es fundamental mantener la calidad de la superficie.
Tipos de ruedas de poliuretano
Los Aros de poliuretano están disponibles en una amplia gama de diseños, niveles de dureza de la banda de rodadura y capacidades de carga, lo que le permite seleccionar la solución ideal para casi cualquier requisito de movilidad. En TENTE, nuestra cartera abarca opciones desde ruedas compactas diseñadas para aplicaciones más pequeñas hasta soluciones robustas capaces de manejar cargas elevadas en entornos exigentes. Si bien el material de la banda de rodadura influye en el rendimiento, la carcasa de la rueda desempeña un papel igualmente importante a la hora de determinar la capacidad de carga, la estabilidad y la longevidad generales de la solución de movilidad. La selección de la combinación correcta de rueda y carcasa garantiza un funcionamiento fluido, seguridad y un rendimiento duradero. A continuación se muestran algunas de las ruedas de poliuretano más buscadas:
Ruedas de poliuretano blando
Las ruedas de poliuretano blando están diseñadas para priorizar la comodidad y la protección de la superficie. Sus compuestos elásticos proporcionan una mejor amortiguación de las vibraciones, una rodadura más silenciosa y una tracción mejorada, especialmente en suelos lisos o delicados. Son ideales para entornos en los que el control del ruido y la reducción del desgaste de la superficie son esenciales. Cuando se combinan con carcasas livianas, ofrecen un manejo aún más rápido, mientras que combinarlas con carcasas reforzadas permite su uso en escenarios de mayor carga sin comprometer la comodidad de conducción. Entre nuestras ofertas de productos, las ruedas ICP son un excelente ejemplo. Utilizan nuestro poliuretano fundido Ultratech de primera calidad, disponible en diferentes grosores de banda de rodadura, siendo el más suave el 75 Shore A. Estas ruedas de poliuretano blando están disponibles con un cuerpo de rueda de aluminio y rodamientos de bolas de precisión.
Ruedas de poliuretano duro
Las ruedas de poliuretano duro están optimizadas para ofrecer durabilidad, eficiencia energética y altas capacidades de carga. Su reducida resistencia a la rodadura facilita el movimiento de cargas más pesadas con menos esfuerzo, especialmente en suelos industriales lisos. Estas ruedas también brindan una resistencia excepcional a la abrasión, los cortes y el desgaste, lo que les brinda una larga vida útil en condiciones exigentes. Junto con carcasas robustas, son ideales para aplicaciones de transporte pesado y uso continuo en las que la durabilidad y la eficiencia son las principales prioridades. Dentro de nuestra selección, las ruedas FTP destacan como un ejemplo destacable. Combinan una duradera banda de rodadura de poliuretano fundido 92 Shore A con un cuerpo de rueda de hierro fundido y rodamientos de bolas de precisión. Cuando se combinan con una carcasa robusta, estas ruedas de poliuretano duro son una solución ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Ruedas pequeñas de poliuretano
Las ruedas pequeñas de poliuretano están diseñadas para equipos que requieren dimensiones compactas y una maniobrabilidad precisa. A pesar de su tamaño más pequeño, ofrecen un rendimiento de rodadura suave y se pueden configurar para cumplir con una variedad de requisitos de carga según la dureza de la banda de rodadura y el tipo de carcasa elegidos. Las carcasas más livianas las hacen ideales para requisitos de menor carga, mientras que combinarlas con carcasas reforzadas robustas aumenta su resistencia y estabilidad en entornos más exigentes. Una línea de productos representativa de nuestra gama son nuestras ruedas UAP, disponibles con un diámetro de rueda de tan solo 50 mm. Estas pequeñas ruedas de poliuretano combinan un cuerpo de rueda de poliamida con una banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamientos de bolas de precisión. Se usan comúnmente en nuestras series de castores Agila, Levina y Linea.
Campos de aplicación de las ruedas de poliuretano
Los Aros de poliuretano se utilizan en una amplia gama de industrias gracias a su combinación de durabilidad, eficiencia de rodadura y adaptabilidad. Su idoneidad para aplicaciones específicas depende de factores como la dureza de la banda de rodadura, el tamaño de la rueda y el tipo de carcasa de rueda utilizada. En los entornos sanitarios, las ruedas de poliuretano suelen utilizarse en aplicaciones como carritos médicos, elevadores de pacientes, sillones reclinables, sillones de tratamiento, camas de hospital y cualquier otro lugar en el que sea esencial una protección fiable y suave del suelo. En el sector industrial, son compatibles con aplicaciones exigentes, como sistemas de transporte automatizados, soluciones de transporte pesado o maquinaria y equipos de taller, y ofrecen una excelente resistencia al desgaste, una baja resistencia a la rodadura y un manejo uniforme incluso con cargas considerables. Para muebles y aplicaciones móviles, las ruedas de poliuretano se integran, por ejemplo, en los carritos de catering, los sistemas de entrega de comidas o los accesorios y expositores de las tiendas, lo que ofrece una maniobrabilidad controlada, una larga vida útil y una experiencia de rodadura más silenciosa en suelos delicados. Al seleccionar el compuesto de poliuretano correcto, la dureza de la banda de rodadura y combinarlos con las carcasas adecuadas, las ruedas de poliuretano TENTE se pueden configurar para que funcionen de manera confiable, desde equipos de salud accionados con precisión hasta soluciones de transporte industrial de alta capacidad.