Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 250 mm, ancho de banda de rodadura de 50 mm y longitud de cubo de 62 mm, con diámetro de orificio del eje de 25 mm. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido y cuenta con rodamiento de bolas de precisión. Presenta una capacidad de carga dinámica de 1440 kg a 4 km/h y 1200 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 2880 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales pesadas como sistemas AGV, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
FTP250x50-Ø25 HL62
EAN
4031582331035
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
1440 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
1200 kg
Capacidad de carga estática
2880 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Hierro fundido
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
25 mm
Longitud del cubo
62 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
250 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario