Ruedas neumáticas
Aro 260 mm
El aro Puretech air es una rueda de 260 mm de diámetro fabricada en polipropileno, equipada con neumático de perfil de bloque de 85 mm de ancho y rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. La longitud del cubo es de 74 mm con un diámetro de orificio del eje de 25 mm, permitiendo una instalación precisa en sistemas de rodamiento. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 150 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales y comerciales.
Aro 400 mm
El aro Puretech air es una rueda de 400 mm de diámetro fabricada en polipropileno, equipada con neumático de perfil de bloque de 100 mm de ancho y rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. La longitud del cubo es de 74 mm con un diámetro de orificio del eje de 25 mm, permitiendo una instalación precisa en sistemas de rodadura. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y movilidad eficiente.
Aro 260 mm
El aro Puretech air es una rueda de 260 mm de diámetro con una banda de rodadura de neumático con perfil de bloque de 85 mm de ancho, fabricada en chapa de acero y equipada con rodamiento de rodillos. La rueda presenta un orificio para eje de 25 mm de diámetro y una longitud de cubo de 74 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 400 mm
El aro Puretech air es una rueda de 400 mm de diámetro fabricada en chapa de acero, equipada con neumático de perfil de bloque de 100 mm de ancho y rodamiento de rodillos para aplicaciones en ruedas pivotantes. La rueda presenta un cubo de 74 mm de longitud con orificio para eje de 25 mm de diámetro. Sus especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 400 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 400 mm
El aro Puretech air presenta un diámetro de 400 mm con una banda de rodadura de neumático con perfil de línea de 100 mm de ancho, fabricado con cuerpo de chapa de acero y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 74 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 400 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 400 mm
El aro Puretech air presenta un diámetro de 400 mm con una banda de rodadura de neumático con perfil de línea de 100 mm de ancho, fabricado con cuerpo de chapa de acero y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 74 mm con un diámetro de orificio del eje de 25 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 400 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 400 mm
El aro Puretech air presenta un diámetro de 400 mm con una banda de rodadura de neumático con perfil de bloque de 100 mm de ancho, fabricado con cuerpo de chapa de acero y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 74 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 400 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 200 mm
El aro Puretech air es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada con chapa de acero, equipada con neumático de perfil de línea de 50 mm de ancho y rodamiento de rodillos. Presenta un orificio de eje de 20 mm de diámetro y una longitud de cubo de 58 mm. La capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 150 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales que requieren movilidad y resistencia.
Aro 260 mm
El aro Puretech air está fabricado con chapa de acero y cuenta con un diámetro de 260 mm, ancho de banda de rodadura de 85 mm y longitud del cubo de 74 mm, con un diámetro del orificio del eje de 20 mm. Este aro incorpora neumático con perfil de bloque y rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 300 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 200 mm
El aro Puretech air es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada con chapa de acero y equipada con neumático de perfil de línea de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero, con un orificio de eje de 20 mm de diámetro y una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 150 kg, proporcionando un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales que requieren movilidad y resistencia.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas neumáticas
Las ruedas neumáticas están diseñadas para proporcionar una absorción de impactos excepcional y una movilidad suave, incluso en superficies irregulares o exteriores. Sus neumáticos llenos de aire amortiguan las cargas contra las vibraciones y los impactos, protegiendo tanto la mercancía como el propio equipo. La cartera de TENTE incluye diferentes perfiles (perfil lineal y de bloque), centros de ruedas (acero prensado o polipropileno) y opciones de rodamientos, que se adaptan a las diferentes necesidades de movilidad individuales. Si bien la construcción y la forma del perfil de los neumáticos influyen en la amortiguación y el agarre, la carcasa de la rueda es igualmente decisiva para la capacidad de carga, la estabilidad y la longevidad generales. La selección de la combinación adecuada entre ruedas y carcasas garantiza un funcionamiento fluido, seguridad y un rendimiento sostenido en toda la aplicación.
Las ruedas neumáticas TENTE ofrecen varias ventajas clave:
Excelente absorción de impactos: los neumáticos llenos de aire actúan como amortiguadores y amortiguan los choques y las vibraciones que se producen en terrenos irregulares, umbrales y rutas al aire libre. Esto hace que las ruedas neumáticas sean una buena opción para transportar mercancías en terrenos difíciles.
Movimiento silencioso: la banda de rodadura suave y flexible reduce el ruido de rodadura y proporciona un movimiento suave, incluso en terrenos accidentados. De esta forma, las ruedas neumáticas contribuyen a un entorno de trabajo más silencioso.
Tracción confiable en superficies irregulares: con patrones de banda de rodadura en bloques o líneas disponibles, las ruedas neumáticas mantienen un agarre seguro en la tierra, los caminos exteriores y los pisos irregulares. Esto mejora el manejo controlado y la estabilidad direccional en condiciones difíciles.
Protección de suelos y equipos: el neumático blando distribuye la carga sobre una zona de contacto más grande, lo que reduce la presión en los puntos y minimiza los daños en el suelo. La reducción de las fuerzas de impacto también reduce el desgaste de los marcos de aplicación, los accesorios y las mercancías transportadas.
Tipos de ruedas neumáticas
Las ruedas neumáticas TENTE se ofrecen con diferentes perfiles y centros para adaptarse a su caso de uso. Las opciones típicas incluyen neumáticos con perfil de rasgado o perfil en bloque sobre centros de acero o polipropileno prensados y rodamientos de rodillos, además de versiones con rodamientos de bolas de precisión para reducir las fuerzas de empuje y tracción. El emparejamiento de cada rueda con la carcasa de la rueda giratoria adecuada garantiza la capacidad de carga, la estabilidad y la longevidad requeridas en la operación diaria.
Ruedas neumáticas con perfil de desgarro
Las ruedas neumáticas con perfil de rasgado están diseñadas para rodar de manera suave y recta en superficies firmes como concreto, asfalto y caminos pavimentados. Las rasgaduras actúan como guías que mantienen la rueda en movimiento hacia donde la apuntas, de modo que las aplicaciones se pueden mover con facilidad y mantener su rumbo con menos esfuerzo, ya sea que estés empujando o remolcando. Nuestra cartera incluye una variedad de configuraciones: diferentes tamaños, materiales de carrocería y rodamientos. Nuestras ruedas neumáticas tienen neumáticos TENTE Puretech air duraderos con perfil de desgarro y están disponibles en diámetros de rueda de 200 mm o 400 mm. Nuestras opciones de 200 mm ofrecen capacidades de carga de 75 kg por rueda, mientras que las opciones de 400 mm son capaces de soportar cargas de hasta 250 kg por rueda.
Ruedas neumáticas con perfil en bloque
Las ruedas neumáticas con perfil en bloque están diseñadas para ofrecer una alta tracción y estabilidad en superficies irregulares, más blandas o exteriores. El pronunciado dibujo de la banda de rodadura se adapta a superficies como grava, hierba y caminos irregulares, manteniendo una tracción segura durante los arranques, paradas y giros bajo carga. Los neumáticos llenos de aire amortiguan los golpes y las irregularidades, protegiendo la carga y mejorando la comodidad de manejo. Nuestras ruedas neumáticas cuentan con neumáticos TENTE Puretech air duraderos con perfil en bloque y están disponibles en diámetros de rueda de 260 mm y 300 mm. Dependiendo de la configuración, estas ruedas neumáticas pueden soportar cargas de entre 150 kg y 200 kg cada una. Un representante de este tipo de rueda neumática es nuestra serie de ruedas PQO. Cuenta con un centro de rueda hecho de polipropileno, combinado con un cojinete liso, y se puede configurar con diferentes diámetros de orificio de eje, longitudes de cubo y clasificaciones de capa.
Campos de aplicación de las ruedas neumáticas
Las ruedas neumáticas se eligen cuando se requiere absorción de impactos, control de ruido y movimiento suave sobre terrenos irregulares. El neumático lleno de aire amortigua los impactos y las vibraciones para proteger tanto la carga como el equipo. Para la mayoría de las aplicaciones, la rueda debe estar emparejada con una carcasa giratoria adecuada, que se adapte a la carga, el entorno y el servicio requeridos, para garantizar la capacidad de carga, la estabilidad lateral y la vida útil correctas. En entornos industriales, las ruedas neumáticas son compatibles con aplicaciones como equipos de eliminación de residuos, unidades de construcción de contenedores, herramientas de construcción de máquinas y más, lo que permite viajar de manera confiable a través de patios exteriores, áreas de carga y pisos rugosos. Su excelente amortiguación de vibraciones también los convierte en una opción habitual para los fabricantes de cerámica y vidrio, donde los productos delicados deben manipularse con cuidado. En el campo de la logística, por ejemplo, ayudan a que los palés y plataformas rodantes, las jaulas antivuelco y los sistemas logísticos de correos funcionen sin problemas.