Industrias y soluciones
Nuestras soluciones para el estilo de vida
TENTE ofrece soluciones avanzadas de movilidad para aplicaciones del sector lifestyle, garantizando los más altos estándares de seguridad, confort y eficiencia.
Proporcionamos soluciones de movilidad fiables para aplicaciones de mobiliario, equipamiento comercial, retail y hostelería, diseñadas para combinar un movimiento fluido con un rendimiento duradero y un acabado atractivo. Nuestras ruedas y sistemas de rodadura facilitan el reposicionamiento y garantizan una manipulación estable en el uso diario, ayudando al personal a trabajar de forma eficiente mientras protegen suelos y superficies. Con características como rodadura silenciosa y maniobrabilidad sin esfuerzo, los productos TENTE contribuyen a crear una experiencia más silenciosa y confortable tanto en las áreas de atención al cliente como en las operaciones de trastienda. Confíe en TENTE para mejorar la funcionalidad y durabilidad del mobiliario y equipamiento móvil: desde expositores y estanterías hasta carros de compra, mostradores y carros de catering.
Descubre nuestras aplicaciones de estilo de vida
Áreas de aplicación
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un funcionamiento silencioso y resistente al desgaste. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda compacta es ideal para espacios reducidos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo perfecta para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y dispone de dos carreras de bolas en el rodamiento giratorio, proporcionando estabilidad y durabilidad en operaciones continuas. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está construida con un cuerpo de polipropileno de alta resistencia, mientras que la banda de rodadura está elaborada en goma termoplástica, ofreciendo excelente tracción y protección del suelo. Con una altura total de 135 mm, esta rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un movimiento suave y controlado. La capacidad de carga estática alcanza 200 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren movilidad moderada y confiabilidad. La rueda Agila está especialmente diseñada para su uso en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda, donde se demanda rendimiento consistente y seguridad operacional.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y confiable bajo condiciones de operación continua. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con un cojinete liso de alta precisión, siendo el material de la banda de rodadura idéntico al cuerpo del aro, ambos elaborados en poliamida, lo que asegura una excelente resistencia al desgaste y compatibilidad química en entornos diversos. Con una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren estabilidad y rendimiento sostenido. El producto Alpha está especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un desplazamiento eficiente, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y bancos de trabajo industriales.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y confiable bajo condiciones de operación continua. La rueda presenta un diámetro de 100 milímetros con un cojinete liso de alta precisión, siendo el material de la banda de rodadura idéntico al cuerpo del aro, ambos elaborados en poliamida, lo que asegura una excelente resistencia al desgaste y compatibilidad estructural. Con una altura total de 128 milímetros, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 400 kilogramos y una capacidad de carga dinámica de 200 kilogramos a una velocidad de 4 kilómetros por hora, permitiendo su uso en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de rodillos inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando una rotación suave y duradera en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un rodamiento de rodillos inoxidable para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 800 kg. Es ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha es una solución de movilidad industrial diseñada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos que proporciona estabilidad y precisión en el movimiento. El neumático elástico sin marcas, vulcanizado, ofrece una tracción confiable y un desplazamiento silencioso, mientras que el cuerpo de poliamida asegura resistencia y durabilidad en entornos exigentes. La altura total del conjunto alcanza 155 mm, permitiendo una integración versátil en diferentes configuraciones de equipos. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 500 kg y una carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones industriales de mediana a alta demanda. El producto Alpha está especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversos equipos y plataformas. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 125 milímetros y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un funcionamiento suave y eficiente. El neumático elástico sin marcas, vulcanizado, ofrece excelente tracción y protección del suelo, evitando daños en superficies sensibles. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, material que combina resistencia mecánica con ligereza. Con una altura total de 155 milímetros, esta rueda fija proporciona una capacidad de carga estática de 500 kilogramos y una capacidad de carga dinámica de 250 kilogramos a una velocidad de 4 kilómetros por hora. La rueda Alpha es ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 80 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y confiable bajo condiciones de operación continua. La rueda presenta un diámetro de 125 milímetros con cojinete liso, cuerpo de poliamida y banda de rodadura idéntica al cuerpo del aro, combinando resistencia y bajo mantenimiento en un diseño compacto. Con una altura total de 155 milímetros, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 500 kilogramos y una capacidad de carga dinámica de 250 kilogramos a una velocidad de 4 kilómetros por hora, lo que la hace adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de rodillos, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda cuenta con un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico y banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, equipada con cojinete liso. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando robustez y durabilidad para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm, ofrece dimensiones compactas ideales para espacios reducidos. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza 250 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 500 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, maquinaria industrial y equipos de transporte.