Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversos equipos y plataformas. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y resistencia necesarias para entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un funcionamiento suave y eficiente. La banda de rodadura está confeccionada con neumático elástico sin marcas y vulcanizado, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, combinando durabilidad con bajo mantenimiento. Con una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren movilidad controlada. La rueda Alpha es especialmente adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
3478UFR125P62
EAN
4031582306965
S4 Materialnummer
990026592
Core attributes
Gehäusetyp
Rueda fija
Gesamtbreite
85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
250 kg
Statische Tragfähigkeit
500 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.81 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Material de transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa rectangular
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Pasivado azul
Gabelform
Ancho
Material
Chapa de acero, pesada
Schwenklager
Dos carreras de bolas
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
63 Shore A
Material des Radkörpers
Poliamida
Material der Lauffläche
Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Sin protector de roscas
Achse
Enroscado con tuerca
Lager
Rodamiento de rodillos
Radfarbe
Gris plateado (RAL7001)
special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm, presentando un cubo de 44 mm de longitud y un orificio de eje de 12 mm de diámetro. La banda de rodadura está compuesta por neumático elástico, negro y vulcanizado, que proporciona excelente adherencia y durabilidad. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de rodillos de alta precisión para garantizar un funcionamiento suave y eficiente. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad y estabilidad en entornos exigentes.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha
3470UFR125P62

La rueda giratoria Rueda Alpha es una solución de movilidad versátil equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está dotada de un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura una rotación estable y confiable. La banda de rodadura está confeccionada con neumático elástico sin marcas y vulcanizado, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, material que proporciona resistencia y durabilidad. La altura total del conjunto alcanza 155 mm, lo que permite una integración óptima en diversos sistemas de transporte. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 500 kg y una carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, características que la hacen idónea para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha
3477UFR125P62

La rueda giratoria con freno total Alpha es una solución de movilidad industrial diseñada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos que proporciona estabilidad y precisión en el movimiento. El neumático elástico, sin marcas y vulcanizado, ofrece una tracción confiable y un desplazamiento silencioso en diversas superficies. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, un material resistente que asegura durabilidad y bajo mantenimiento. La altura total del conjunto es de 155 mm, lo que permite una integración versátil en diferentes plataformas y equipos. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg