- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
-
Ruedas por Capacidad de Carga
Ruedas por Capacidad de Carga
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm y una banda de rodadura de 75 mm de ancho fabricada en polipropileno blando, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 1400 kg y una capacidad de carga dinámica de 700 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando una solución robusta para aplicaciones de transporte industrial que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm y una banda de rodadura de polipropileno blando con un ancho de 90 mm. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 640 kg a 6 km/h y 800 kg a 4 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 75 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 75 mm y una banda de rodadura de 50 mm de ancho fabricada en polipropileno blando, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de castor ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 75 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 75 mm y una banda de rodadura de polipropileno blando con un ancho de 60 mm. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga estática de 1100 kg y una capacidad de carga dinámica de 550 kg a una velocidad máxima de 3 km/h. El material del cuerpo se encuentra sin definir en las especificaciones técnicas actuales del producto.
Aro 75 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 75 mm y una banda de rodadura de 80 mm de ancho fabricada en polipropileno blando, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga estática de 1400 kg y una capacidad de carga dinámica de 700 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 78 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 78 mm y una banda de rodadura de polipropileno blando con anchura de 78 mm. Este componente ofrece una capacidad de carga estática de 1400 kg y capacidades dinámicas de 840 kg a 6 km/h y 700 kg a 4 km/h, proporcionando versatilidad operacional según los requisitos de velocidad y carga del sistema de ruedas donde se integre.
Aro 80 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 80 mm y una banda de rodadura de 62 mm de ancho fabricada en polipropileno blando, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga estática de 1200 kg y una capacidad de carga dinámica de 600 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 80 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 80 mm y una banda de rodadura de 75 mm de ancho fabricada en polipropileno blando, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga estática de 1400 kg y una capacidad de carga dinámica de 700 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 82 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 82 mm y una banda de rodadura de 62 mm de ancho fabricada en polipropileno blando. Este componente ofrece una capacidad de carga estática de 1200 kg y una capacidad de carga dinámica de 600 kg a una velocidad máxima de 3 km/h. El material del cuerpo se encuentra sin definir en las especificaciones técnicas actuales.
Aro 82 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de polipropileno blando de 68 mm de ancho, fabricado con material de cuerpo sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1400 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 82 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 82 mm y una banda de rodadura de 100 mm de ancho fabricada en polipropileno blando. Este componente ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y una capacidad de carga dinámica de 800 kg a una velocidad máxima de 3 km/h. El material del cuerpo se encuentra sin definir en las especificaciones técnicas actuales.
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm y una banda de rodadura de 55 mm de ancho fabricada en polipropileno blando, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga estática de 1100 kg y una capacidad de carga dinámica de 550 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm y una banda de rodadura de 80 mm de ancho fabricada en polipropileno blando, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y una capacidad de carga dinámica de 800 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 100 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de polipropileno blando de 40 mm de ancho, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1000 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 82 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 82 mm y una banda de rodadura de polipropileno blando con un ancho de 96 mm. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga estática de 1500 kg y una capacidad de carga dinámica de 750 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad en el desplazamiento de cargas pesadas.
Aro 80 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de polipropileno blando de 70 mm de ancho, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 650 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1300 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm y una banda de rodadura de polipropileno blando con un ancho de 40 mm. Este componente ofrece una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad máxima de 4 km/h. El material del cuerpo se encuentra sin definir en las especificaciones técnicas actuales, siendo diseñado específicamente para aplicaciones de ruedas en sistemas de rodamiento industrial.
Aro 200 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 200 mm y una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado con un ancho de 75 mm, montada sobre un cuerpo de acero y hierro. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 500 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Supratech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 32 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y un orificio de eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 34,9 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 32 mm de ancho, montado sobre un cuerpo de fundición de zinc equipado con rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un cubo de 35,5 mm de longitud y orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 3 km/h y estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones como sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 32 mm de ancho, montado sobre un cuerpo de fundición de zinc equipado con rodamiento de bolas de precisión inoxidable. El cubo tiene una longitud de 35,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes OEM, equipos de transporte y maquinaria industrial.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 37 mm de ancho y rodamiento de rodillos. Presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 48 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 4 km/h y estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Basetech de 80 mm de diámetro está fabricado en polipropileno con banda de rodadura del mismo material y una anchura de 34 mm. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 12,1 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg. Este componente está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda, proporcionando una solución robusta y fiable para sistemas de rodadura.