- Inicio
- Ruedas
- Sistemas motorizados
-
Integral assist
Integral assist
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, diseñada específicamente para aplicaciones de electromobilidad con castores. Esta rueda cuenta con un diámetro de 150 mm y está fabricada con un cuerpo de acero e hierro que garantiza robustez y durabilidad en entornos exigentes. La banda de rodadura está confeccionada en poliuretano fundido, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, facilitando una instalación rápida y segura. Este producto es idóneo para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, siendo especialmente versátil en hospitales, residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, diseñada específicamente para aplicaciones de electromobilidad con castores. Cuenta con un diámetro de 150 mm y está fabricada con una banda de rodadura de poliuretano fundido, garantizando durabilidad y excelente adherencia. El cuerpo está construido en acero e hierro, proporcionando robustez estructural necesaria para entornos hospitalarios y sanitarios. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, permitiendo una instalación segura y versátil. Este producto es idóneo para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores. Su aplicación se extiende tanto a hospitales como a residencias y hogares de ancianos, donde la movilidad controlada y la seguridad son requisitos fundamentales.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, diseñada específicamente para aplicaciones de electromobilidad con castores. Esta rueda cuenta con un diámetro de 150 mm y está fabricada con un cuerpo de acero e hierro que garantiza robustez y durabilidad en entornos exigentes. La banda de rodadura está confeccionada en poliuretano fundido, proporcionando excelente adherencia y resistencia al desgaste. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, facilitando una instalación rápida y segura. Este producto es idóneo para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, siendo especialmente versátil en hospitales, residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, diseñada específicamente para aplicaciones de electromobilidad con castores. Cuenta con un diámetro de 150 mm y está fabricada con una banda de rodadura de poliuretano fundido, garantizando durabilidad y excelente adherencia. El cuerpo está construido en acero e hierro, proporcionando robustez estructural. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, facilitando la instalación en diversos equipos médicos. Esta rueda es ideal para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, siendo especialmente versátil en hospitales, residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones de electromobilidad en entornos sanitarios y residenciales. Esta rueda presenta un diámetro de 150 mm y está fabricada con una banda de rodadura de poliuretano fundido, garantizando durabilidad y excelente adherencia. El cuerpo está construido en acero e hierro, proporcionando robustez estructural, mientras que la carcasa de tipo eléctrico integra los componentes de accionamiento. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, facilitando la instalación en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, siendo especialmente adecuada para hospitales y residencias de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, diseñada específicamente para aplicaciones de electromobilidad con castores. Esta rueda presenta un diámetro de 150 mm y está fabricada con un cuerpo de acero e hierro, proporcionando robustez y durabilidad en entornos exigentes. La banda de rodadura está confeccionada en poliuretano fundido, garantizando un desplazamiento suave y silencioso. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, facilitando una instalación rápida y segura. Este producto es idóneo para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, siendo ampliamente utilizado en hospitales, residencias y hogares de ancianos.
¿Qué es Integral assist?
Nuestro Integral assist es una rueda motorizada que aporta empuje asistido, dirección precisa y frenado seguro a camas hospitalarias y asistenciales. Integral assist también se comercializa como un sistema WeAssist™ completo. WeAssist™ es una marca compartida de LINAK y TENTE. El sistema consta de varios componentes. Las ruedas, Integral e Integral assist, son suministradas por TENTE. La batería y la unidad de control son suministradas por LINAK.
Más información sobre WeAssist™
¿Qué es WeAssist™?
WeAssist es una solución de movilidad innovadora que permite al personal de enfermería mover una cama hospitalaria de A a B de forma notablemente más fácil sin la ayuda de una segunda persona. El sistema registra los impulsos que el usuario transmite con las manos sobre la cama y proporciona el apoyo necesario para casi cualquier maniobra de desplazamiento gracias a un software inteligente y a la rueda TENTE Integral Assist. Básicamente, de forma similar a una bicicleta eléctrica:
El profesional de enfermería inicia un movimiento y WeAssist proporciona el apoyo adecuado. La solución de movilidad facilita el arranque y la desaceleración. Ayuda a avanzar en línea recta y facilita las maniobras en curvas. También ofrece un impulso adicional cuando el profesional de enfermería necesita superar una pendiente. En pendientes, reduce la velocidad y compensa el elevado peso de la cama. En otras palabras: siempre que se necesita ayuda, ofrece exactamente el apoyo que proporcionaría una segunda persona en el transporte de camas y pacientes.
Otra ventaja decisiva: el profesional de enfermería simplemente se coloca junto a la cama y empieza. ¿Conocimientos previos o formación introductoria? No hacen falta. El manejo es completamente intuitivo. Fiel al lema: Easy going.
¿Qué ventajas ofrece WeAssist™?
Funcionamiento intuitivo - Sin formación, sin barreras: WeAssist™ se entiende al instante
El sistema WeAssist™ impresiona por su funcionamiento completamente intuitivo. Los cuidadores pueden empezar de inmediato sin instrucciones previas: el sistema detecta automáticamente los impulsos de movimiento y apoya cada maniobra.
Más tiempo para actividades orientadas al paciente - Mejor atención para los pacientes
Gracias a WeAssist™, los cuidadores no tienen que dedicar la mayor parte de su tiempo a maniobrar las camas hospitalarias. De este modo, los pacientes reciben más atención y el descanso que tanto necesitan.
Más tiempo para actividades orientadas al paciente
Gracias a WeAssist™, los cuidadores no tienen que dedicar la mayor parte de su tiempo a maniobrar las camas hospitalarias. De este modo, los pacientes reciben más atención y el descanso que tanto necesitan.
Reducción del esfuerzo físico - WeAssist™ mejora la ergonomía
Gracias al apoyo del sistema WeAssist™, mover una cama hospitalaria resulta mucho más suave para los músculos y las articulaciones. La solución de movilidad evita posturas incorrectas y permite un transporte de pacientes que cuida la espalda y ahorra energía.
Procesos de trabajo optimizados - Maximiza la eficiencia de los recursos
Más que una simple herramienta técnica, WeAssist™ es una contribución estratégica para reducir la carga de los cuidadores, aumentar la eficiencia y ahorrar costes.
Fácil reequipamiento & reducción de costes - Integración en camas existentes
El sistema WeAssist™ consta de tres elementos que pueden integrarse fácil y económicamente en los sistemas de cama existentes: la unidad de control LINAK, la rueda TENTE Integral assist y la batería de iones de litio LINAK con cargador integrado.
¡Experimente WeAssist™ en directo y en color!
¿Está listo para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios? ¿Prefiere que le visitemos directamente en sus instalaciones? No hay problema: ya sea en su producción, hospital o centro de cuidados, nuestros expertos le visitarán y llevarán consigo nuestra solución de movilidad. Esto le brinda la oportunidad de experimentar WeAssist en directo en su entorno de trabajo habitual.
Como alternativa, nos gustaría invitarle a conocer WeAssist más de cerca con nosotros en el Campus TENTE de Wermelskirchen, Alemania. Allí encontrará un exigente recorrido que le permitirá poner a prueba una amplia variedad de situaciones de conducción con nuestras revolucionarias soluciones de movilidad, desde maniobras en curvas hasta la superación de pendientes ascendentes y descendentes.
¿Le parece interesante? ¡Póngase ahora en contacto con nuestros expertos!
WeAssist™ fue creado para cumplir estrictos estándares de higiene
La higiene desempeña un papel decisivo en las ruedas para hospitales. Por ello, nuestras ruedas y ruedas giratorias cumplen los estándares de higiene más estrictos sin concesiones. El sistema WeAssist ha sido desarrollado especialmente para limpiezas frecuentes en túneles de lavado. Por supuesto, también apoyamos a nuestros clientes del sector sanitario con una amplia gama de otras soluciones de movilidad que ofrecen lavabilidad a largo plazo, durabilidad extrema y movimiento sin marcas.
Para prevenir eficazmente el óxido y la corrosión, todos los componentes metálicos de nuestras ruedas y ruedas giratorias permanentemente lavables están fabricados en acero inoxidable. Además, muchos de nuestros desarrollos se basan en materiales resistentes a la hidrólisis que mantienen sus propiedades y su funcionamiento incluso tras una exposición prolongada al agua y que, gracias a sus excelentes propiedades, ayudan a reducir la formación de bacterias, virus, hongos y otros gérmenes patológicos potencialmente nocivos.
Otra solución de nuestra cartera para ayudar a mantener los estándares de higiene: ruedas que no dejan marcas y con abrasión reducida. Dejan menos residuos en los suelos y son un elemento importante para evitar la contaminación cruzada entre distintas áreas.
WeAssist™ ganó el Red Dot Award de diseño de producto 2025
Nuestro espíritu pionero y nuestro valor para cambiar han sido recompensados: con WeAssist, hemos desarrollado un innovador sistema de ruedas que establece nuevos estándares en el transporte de camas y pacientes, ¡y ahora ha sido distinguido!
El Red Dot Design Award es uno de los concursos de diseño más importantes del mundo. En la categoría de Diseño de Producto, cada año se eligen los mejores productos fabricados industrialmente.
¡Y en 2025, WeAssist se unió al club! Presentada por primera vez a un amplio público en MEDICA, en Düsseldorf, a finales de 2024, nuestra solución de movilidad ya va camino de convertirse en un gran éxito.