- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por Tipo de Fijación
-
Agujero para tornillo
Ruedas con Agujero Pasante
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de montaje mediante agujero para tornillo, permitiendo que las ruedas puedan montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas cónico y un diámetro de 50 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 69 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con cojinete liso y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con cojinete liso y un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con cojinete liso y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 185 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 185 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg. Esta rueda es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas y cojinete liso, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg. Esta rueda es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre cojinete liso, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 185 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un mecanismo de giro con dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un mecanismo giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 185 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con cojinete liso y un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de montaje mediante agujero para tornillo, permitiendo que las ruedas puedan montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda cuenta con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas que proporciona un desplazamiento silencioso y no deja rastros, equipada con cojinete liso para un funcionamiento eficiente. El diámetro de la rueda es de 125 mm y la altura total del conjunto alcanza los 160 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 160 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales y comerciales que requieren movilidad confiable.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con un sistema de montaje de agujero para tornillo, permitiendo que las ruedas puedan montarse con tornillos estándar de cualquier longitud para una instalación versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta una banda de rodadura de goma maciza sin marcas con un diámetro de 150 mm y está equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso y eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 185 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg, proporcionando un rendimiento confiable para aplicaciones industriales y comerciales exigentes.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Agila está equipada con un sistema de montaje mediante agujero para tornillo, permitiendo que las ruedas puedan montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta una banda de rodadura de goma maciza sin marcas que evita dejar rastros en el suelo, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 135 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 160 kg.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con un sistema de montaje mediante agujero para tornillo, permitiendo que las ruedas puedan montarse con tornillos estándar de cualquier longitud para una instalación versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda incorpora una banda de rodadura de goma maciza sin marcas que no deja rastros en el suelo, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 160 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 200 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales y comerciales.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de montaje mediante agujero para tornillo, permitiendo que las ruedas puedan montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta una banda de rodadura de goma maciza sin marcas y está equipada con rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 185 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales y comerciales que requieren movilidad confiable.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de montaje mediante agujero para tornillo, permitiendo la instalación con tornillos estándar de cualquier longitud según las necesidades específicas. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y equipada con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda incorpora un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 185 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas con orificio para pernos
Las ruedas Bolt hole son una solución compacta y altamente adaptable para aplicaciones que requieren una movilidad ligera con opciones de instalación flexibles. Caracterizados por un único orificio de montaje central, son ideales para aplicaciones con una superficie limitada. Las ruedas Bolt Hole están disponibles en diseños giratorios, fijos y con frenos, y son compatibles con una amplia gama de materiales y tamaños de ruedas. Esto los hace adecuados para entornos de muebles, atención médica y venta minorista, donde la eficiencia del espacio, la estética limpia y un rendimiento de rodadura confiable son clave.
Las ruedas TENTE con orificio para pernos ofrecen varias ventajas:
Diseño que ahorra espacio: el método de montaje con orificio para pernos solo requiere un orificio central, lo que hace que estas ruedas sean ideales para aplicaciones con superficies de montaje limitadas.
Compatibilidad de montaje flexible: las ruedas Bolt Hole son compatibles con una amplia gama de insertos roscados, accesorios de expansión o adaptadores de montaje personalizados. Esta flexibilidad les permite integrarse fácilmente en las estructuras existentes sin grandes modificaciones.
Fácil instalación y reemplazo: gracias a su sencilla configuración de un solo orificio, las ruedas con orificio para pernos se pueden instalar de forma rápida y segura, lo que reduce el tiempo de inactividad y los esfuerzos de mantenimiento.
Aspecto minimalista: sin una placa de montaje grande ni herrajes visibles, las ruedas con orificios para pernos ayudan a mantener un diseño visual optimizado, lo que es particularmente beneficioso en aplicaciones visibles, como muebles de venta minorista.
Tipos de ruedas con orificio para pernos
Las ruedas Bolt hole están disponibles en una variedad de configuraciones para satisfacer las necesidades específicas de diferentes aplicaciones en los sectores de la salud, el mobiliario y el comercio minorista. Desde ruedas giratorias y fijas hasta versiones con frenos integrados, cada tipo ofrece distintas ventajas en cuanto a movilidad, seguridad y rendimiento de manejo. A continuación se muestra una descripción general de los tipos de ruedas giratorias para orificios de pernos más comunes y sus casos de uso típicos.
Ruedas giratorias con perno
Las ruedas giratorias con perno permiten cambios de dirección sin esfuerzo, lo que permite reposicionar las aplicaciones con facilidad, incluso en áreas confinadas o de mucho tráfico. El montaje con orificio central para pernos ofrece una conexión discreta y ahorra espacio, especialmente útil para diseños que priorizan tanto la forma como la función. Este tipo se usa comúnmente para aplicaciones de mobiliario sanitario, como mesitas de noche y sillas de ducha, carritos médicos como ventiladores o carritos de diálisis. Las ruedas giratorias con perno también se utilizan en entornos minoristas para aplicaciones como accesorios de tiendas y carritos de compras, donde la maniobrabilidad suave y la construcción compacta son requisitos clave.
Ruedas con orificio para perno con freno
Las ruedas con orificios para tornillos con freno combinan una movilidad precisa con una mayor seguridad y control posicional, lo que las convierte en una opción valiosa para aplicaciones que requieren flexibilidad y un posicionamiento fijo seguro. Según la configuración, las ruedas con orificios para tornillos con freno TENTE pueden incluir sistemas de bloqueo total que aseguran tanto la rueda como el cabezal giratorio simultáneamente, o mecanismos de bloqueo direccional que impiden la acción de giro para mantener una trayectoria recta y, al mismo tiempo, permiten girar hacia adelante y hacia atrás. Otros modelos cuentan con funciones de bloqueo intermitente, que se activan en condiciones específicas para ofrecer un soporte de frenado temporal, ideal para situaciones en las que se necesitan retenciones breves sin una inmovilización total. Además, algunas versiones están equipadas únicamente con frenos de rueda, lo que permite detener la rueda mientras el cabezal giratorio permanece libre, lo que ofrece un equilibrio entre el movimiento y el control parcial.
Ruedas con orificios para pernos pequeños
Las ruedas con orificios pequeños están diseñadas para aplicaciones compactas donde el espacio es limitado, pero la movilidad fluida sigue siendo esencial. A pesar de su tamaño, estas ruedas ofrecen un comportamiento de rodadura preciso, un funcionamiento silencioso y un manejo fiable de la carga para aplicaciones ligeras. El montaje con orificio para pernos permite una conexión limpia y discreta, lo que los hace especialmente adecuados para aplicaciones en las que tanto la estética como la funcionalidad deben mantenerse en un espacio reducido. Nuestra ruina más pequeña con orificio para pernos, Stylea, impresiona con una altura total de solo 33 mm, a la vez que permite una capacidad de carga de 50 kg por rueda. Otro ejemplo de una rueda giratoria pequeña pero capaz de perforar tornillos es nuestra lámpara Linea light. Con una altura total de solo 50,5 mm, puede transportar hasta 100 kg por ricino.
Campos de aplicación de las ruedas para montaje de pernos
Las ruedas Bolt Hole se utilizan ampliamente en aplicaciones relacionadas con la atención médica, el comercio minorista y el mobiliario, especialmente en los casos en que una instalación compacta, un diseño limpio y una movilidad flexible son esenciales. Gracias a su diseño de montaje central, son especialmente adecuados para aplicaciones con espacio de montaje limitado o donde la integración estética es importante. En entornos sanitarios, las ruedas con orificios para cerrojos se utilizan en aplicaciones como mesitas de noche, sillas de ducha, carritos de medicamentos y carritos de anestesia. Estas configuraciones se benefician de ruedas que ofrecen una movilidad suave y silenciosa, junto con soluciones de montaje que permiten un mantenimiento o reemplazo rápidos en entornos sensibles a la higiene. En los entornos minoristas, las ruedas con orificios para pernos se utilizan comúnmente para accesorios y expositores de tiendas, así como para carritos de compras. Para muebles y aplicaciones móviles, las ruedas con orificios para tornillos se encuentran comúnmente en sillas de oficina, muebles multimedia y carritos de catering y sistemas de entrega de comidas. Su montaje discreto y su minimalismo visual les permiten cumplir con los requisitos funcionales y estéticos de los diseños modernos, al tiempo que permiten moverse y reconfigurarse sin esfuerzo.