Ruedas para cargas medias
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm, la unidad completa alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un desplazamiento eficiente, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y bancos de trabajo industriales.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando una rotación suave y duradera en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un rodamiento de rodillos inoxidable para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 800 kg. Es ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha es una solución de movilidad industrial diseñada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos que proporciona estabilidad y precisión en el movimiento. El neumático elástico, sin marcas y vulcanizado, ofrece una tracción confiable y un desplazamiento silencioso en diversas superficies. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, un material resistente que asegura durabilidad y bajo mantenimiento. La altura total del conjunto es de 155 mm, lo que permite una integración versátil en diferentes plataformas y equipos. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversos equipos y plataformas. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y resistencia necesarias para entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un funcionamiento suave y eficiente. La banda de rodadura está confeccionada con neumático elástico sin marcas y vulcanizado, mientras que el cuerpo de la rueda utiliza poliamida como material base, combinando flexibilidad y resistencia al desgaste. Con una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas que se adaptan a espacios limitados. Respecto a la capacidad de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 500 kg y una carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones que requieren movilidad controlada. La rueda Alpha es especialmente indicada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de rodillos, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un rendimiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 161 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 4 km/h y 200 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y maniobrabilidad precisa.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia estructural excepcional y durabilidad en entornos de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta calidad con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas optimizadas para múltiples usos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas optimizadas para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza los 180 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 360 kg, proporcionando una excelente relación entre rendimiento y resistencia para equipos industriales y sistemas de transporte.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte, carros de producción, tecnología de salas limpias y múltiples sectores industriales.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y movilidad confiable.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera capaz de soportar cargas elevadas en entornos exigentes. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra y rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y fiable, con un diámetro de 200 mm que asegura una excelente capacidad de rodadura. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 205 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 410 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, equipada con cojinete liso y un diámetro de 80 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte, carros de producción, tecnología de salas limpias y bancos de trabajo.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso, con un diámetro de 80 mm que asegura una excelente maniobrabilidad. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 108 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 400 kg, ofreciendo versatilidad para múltiples sectores como fabricación automotriz, sistemas logísticos, construcción de maquinaria y equipos de transporte industrial.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, con un diámetro de 200 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 205 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra y rodamiento de rodillos, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 205 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 410 kg, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, incorporando un rodamiento de rodillos inoxidable para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 800 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, garantizando máxima resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos adversos. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta resistencia con un diámetro de 200 mm, equipada con neumático elástico sin marcas vulcanizado que asegura un rodamiento silencioso y protege las superficies de contacto. El sistema de rodamiento de rodillos inoxidable proporciona un funcionamiento suave y duradero. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 240 mm. La capacidad de carga dinámica es de 400 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 800 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha es una solución de movilidad versátil diseñada para aplicaciones industriales y comerciales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y estructuras. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el mecanismo de giro incorpora dos carreras de bolas que garantizan un movimiento suave y controlado en todas las direcciones. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura una rotación eficiente y prolongada, combinado con un neumático elástico sin marcas y vulcanizado que ofrece excelente adherencia y protección del suelo. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, un material de ingeniería que proporciona resistencia mecánica y durabilidad en entornos desafiantes. Con una altura total de 128 mm, esta rueda alcanza una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones que incluyen fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al material del cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas optimizadas para múltiples entornos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Ventajas de las ruedas de uso medio
Las ruedas para cargas medias combinan una sólida capacidad de carga con un rendimiento versátil, y están diseñadas para soportar entre 150 y 500 kg por rueda. Reducen la brecha entre las soluciones livianas y pesadas, ya que ofrecen la resistencia requerida para cargas sustanciales y, al mismo tiempo, mantienen un movimiento suave y receptivo. Esto los convierte en una opción confiable para una amplia gama de aplicaciones profesionales, desde el transporte industrial hasta los equipos comerciales, donde la movilidad y la estabilidad constantes son esenciales.
Las ruedas de resistencia media de TENTE ofrecen varias ventajas clave:
Construcción duradera: fabricadas con materiales duraderos y diseñadas para durar, estas ruedas están diseñadas para soportar un uso frecuente y, al mismo tiempo, resistir el desgaste, los impactos y las difíciles condiciones del suelo.
Opciones de Aro adaptables: disponibles con una amplia gama de materiales de banda de rodadura para adaptarse a diferentes tipos de suelo y entornos operativos, desde bandas de rodadura más suaves que protegen el suelo hasta opciones más duras y de baja resistencia para pisos industriales lisos.
Soluciones de montaje versátiles: los accesorios de placa, vástago y orificio para pernos garantizan la compatibilidad con varios diseños de equipos, lo que permite una fácil integración en los sistemas existentes.
Mayor seguridad: para un posicionamiento seguro durante el uso o cuando están estacionarias, estas ruedas pueden equiparse con bloqueos totales, bloqueos direccionales u otros mecanismos de bloqueo, según sus necesidades operativas.
Tipos de ruedas de servicio mediano
Las ruedas para cargas medias vienen en una amplia variedad de diseños para satisfacer las demandas de los diferentes requisitos de carga, condiciones del suelo y necesidades de maniobra. Ya sea que necesite un giro suave para espacios reducidos, estabilidad de dirección fija para recorridos en línea recta o funciones especializadas como la reducción del ruido o la conductividad eléctrica, hay una solución de servicio mediano que se adapta a sus necesidades. Al seleccionar la combinación correcta de material de rueda, tipo de rodamiento y diseño de carcasa, puede optimizar tanto el rendimiento como la vida útil para su aplicación específica. A continuación se muestran algunos de los tipos de ruedas de uso medio más comunes y sus principales ventajas:
Ruedas giratorias de uso medio
Las ruedas giratorias de uso medio están diseñadas para un movimiento suave y controlado en cualquier dirección, lo que las hace ideales para maniobrar el equipo en espacios reducidos, alrededor de la maquinaria o a lo largo de caminos complejos. El rendimiento de estas ruedas está estrechamente relacionado con la banda de rodadura de la rueda y su compatibilidad con la superficie del suelo. Al seleccionar la banda de rodadura adecuada para el entorno operativo, las ruedas giratorias de servicio medio ofrecen un manejo suave, una larga vida útil y un rendimiento confiable en aplicaciones industriales, médicas y comerciales. Una línea de productos representativa de nuestra gama es la serie TENTE Alpha, que combina un diseño robusto con una amplia variedad de opciones de configuración. Esta serie ofrece ruedas giratorias de servicio medio con capacidades de carga de hasta 500 kg por rueda, según el tamaño y las especificaciones. Los diámetros de las ruedas están disponibles de 80 mm a 200 mm, con diferentes materiales de la banda de rodadura, incluidas opciones de caucho termoplástico, poliuretano y poliamida resistente a la abrasión, para adaptarse a las diversas condiciones del suelo.
Ruedas fijas de servicio medio
Las ruedas fijas ofrecen un recorrido uniforme en línea recta, lo que proporciona estabilidad y control direccional para los equipos que necesitan cubrir distancias más largas sin ajustes frecuentes en la dirección. Comúnmente combinadas con ruedas giratorias en una configuración de dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias, crean una combinación óptima de estabilidad y maniobrabilidad. Diseñadas para soportar todo el rango de cargas de servicio medio, estas ruedas ofrecen un rendimiento confiable incluso en entornos médicos, industriales o logísticos exigentes. Nuestra gama incluye diferentes variaciones de ruedas fijas dentro del rango de carga, incluidas opciones de carcasas como acero prensado pesado o acero inoxidable, opciones de ruedas como poliamida resistente a la abrasión, bandas de rodadura de poliuretano conductor de electricidad, neumáticos elásticos que no dejan marcas y muchos más.
Ruedas de Acero Inoxidable de Uso Medio
Cuando la resistencia a la corrosión es tan importante como la resistencia, las ruedas de acero inoxidable de uso medio ofrecen la solución perfecta. Resistentes a los productos químicos de limpieza, a la humedad y a los cambios de temperatura, son especialmente adecuados para entornos críticos para la higiene o ricos en humedad, como instalaciones de producción de alimentos, hospitales y laboratorios. Su diseño robusto garantiza una larga vida útil sin comprometer la limpieza ni la movilidad. La serie TENTE Alpha stainless es un ejemplo de nuestra cartera de productos, que ofrece capacidades de carga de hasta 500 kg por rueda, según el tamaño y la configuración. Los diámetros de las ruedas están disponibles de 80 mm a 200 mm, con opciones como neumáticos elásticos vulcanizados que no dejan marcas o caucho macizo, poliamida resistente a la abrasión y muchas más para adaptarse a las diferentes condiciones del suelo. Las carcasas están hechas de acero inoxidable de alta calidad, lo que garantiza la durabilidad y la resistencia a la corrosión.
Campos de aplicación de las ruedas de uso medio
Las ruedas para cargas medias son una solución versátil para aplicaciones eléctricas en los sectores industrial, médico y comercial, donde tanto la fuerza como la movilidad son esenciales. En los entornos de fabricación, son una opción fiable para aplicaciones como equipos de transporte, carros de producción, bancos de trabajo móviles y muchas más, que deben transportar cargas importantes sin sacrificar la maniobrabilidad. En logística, se utilizan a menudo en jaulas enrollables, palés enrollables, carritos de la compra y más, lo que garantiza un manejo sin problemas incluso cuando están completamente cargados. En entornos donde la higiene es crítica, como hospitales, laboratorios e instalaciones de producción de alimentos, las opciones, como las ruedas de acero inoxidable de uso medio, brindan la resistencia a la corrosión necesaria y las propiedades de fácil limpieza para cumplir con estándares estrictos. En los espacios comerciales, admiten estanterías móviles, expositores, carritos de catering y más, y ofrecen un movimiento estable y controlado en una variedad de superficies de suelo. Al seleccionar la combinación correcta de material de carcasa, banda de rodadura y tipo de rodamiento, las ruedas de servicio medio se pueden adaptar para que funcionen de manera confiable en cualquier cosa, desde suelos interiores pulidos hasta superficies exteriores irregulares, lo que las convierte en una herramienta versátil para aplicaciones en las que la durabilidad, la adaptabilidad y el buen funcionamiento no son negociables.