- Inicio
- Industria
- Sanidad
- Carros médicos
-
Carros de diálisis
Ruedas para Carros de Diálisis
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea está diseñada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, permitiendo una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión en el pivote giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda de 100 mm de diámetro combina un cuerpo de poliamida con un rodamiento de bolas de precisión y una banda de rodadura de poliuretano inyectado, proporcionando excelente durabilidad y tracción en entornos exigentes. La altura total del conjunto es de 118 mm, lo que facilita su integración en equipos médicos y de transporte. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 240 kg y una capacidad de carga dinámica de 120 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en hospitales, residencias de ancianos, carros de medicación, camas de cuidados, carros de anestesia, equipos de diagnóstico como resonancias magnéticas y escáneres CT, carros de catering, sillas de tratamiento, elevadores de pacientes, sillones reclinables, robots quirúrgicos, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional, entre otros usos en entornos sanitarios y de movilización especial.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, complementada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 120 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 120 kg de carga dinámica a velocidades de hasta 3 km/h y 240 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, mobiliario de oficina y sistemas de transporte profesional.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo excelente tracción y resistencia al desgaste. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 120 mm, esta rueda está diseñada para aplicaciones que requieren maniobrabilidad precisa. Soporta una carga dinámica de 120 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una carga estática máxima de 240 kg, siendo ideal para equipos médicos, mobiliario hospitalario, carros especializados y aplicaciones industriales que demandan alta calidad y rendimiento.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo excelente tracción y rodamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 120 mm, esta rueda soporta una carga dinámica de 120 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una carga estática máxima de 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y frenado direccional preciso.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm que asegura un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 124 mm. La capacidad de carga dinámica es de 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad estática alcanza los 240 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros de medicación, equipos médicos, muebles de oficina y sistemas de movilidad especializada.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Linea está diseñada con una espiga sólida redonda como sistema de fijación y presenta una carcasa fabricada en poliamida con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y controlado. La rueda, con un diámetro de 125 mm, incorpora un rodamiento de bolas de precisión y está revestida con poliuretano inyectado sobre un cuerpo de poliamida, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste en aplicaciones exigentes. La altura total del conjunto alcanza 145 mm, permitiendo una integración versátil en diferentes tipos de equipamiento. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 260 kg y una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace idónea para entornos hospitalarios y médicos. La Linea está especialmente indicada para su uso en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, camas de cuidados, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, equipos de movilización, carros de enfermería, muebles de oficina, elevadores de pacientes, sillones reclinables, robots quirúrgicos, sillas de tratamiento, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional, siendo una solución confiable para hospitales, residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Linea está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación y presenta una carcasa fabricada en poliamida con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda, con un diámetro de 125 mm, incorpora un rodamiento de bolas de precisión y está revestida con poliuretano inyectado sobre un cuerpo de poliamida, proporcionando excelente resistencia al desgaste y durabilidad en aplicaciones exigentes. La altura total del conjunto es de 145 mm, lo que permite una integración versátil en diferentes tipos de equipos y mobiliario. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 260 kg y una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, características que la hacen idónea para aplicaciones médicas y hospitalarias tales como carros de anestesia, camas de cuidados, carros de medicación, carros de diálisis, sillas de tratamiento, elevadores de pacientes y sillones reclinables, así como para equipos de diagnóstico como resonancias magnéticas, escáneres CT, ecógrafos y robots quirúrgicos, además de aplicaciones en carros de catering, carros de limpieza profesional, muebles de oficina con ruedas y sistemas de movilización en residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y rodamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 145 mm, esta rueda soporta una carga dinámica de 130 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una carga estática máxima de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y alta capacidad de carga.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo excelente tracción y rodamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 145 mm, esta rueda soporta una carga dinámica de 130 kg a 3 km/h y una carga estática máxima de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y frenado direccional preciso.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea está diseñada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, permitiendo una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión en el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está compuesta por una banda de rodadura de poliuretano inyectado, que proporciona excelente tracción y resistencia al desgaste, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima. La altura total del conjunto es de 143 mm, lo que facilita su integración en equipos médicos y de transporte. Este producto soporta una capacidad de carga estática de 260 kg y una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, hospitales, carros de medicación, movilización y necesidades especiales, residencias y hogares de ancianos, carros de enfermería, muebles de oficina, elevadores de pacientes, sillones reclinables, robots quirúrgicos, sillas de tratamiento, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, permitiendo una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y dispone de un rodamiento de bolas de precisión en el sistema giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está compuesta por un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, asegurando excelente tracción y resistencia al desgaste. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda proporciona una rotación óptima y minimiza la fricción durante el desplazamiento. La altura total del conjunto alcanza 143 mm, dimensión crítica para la integración en equipos médicos y de movilidad. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 260 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, especificaciones que la hacen idónea para carros de anestesia, camas de cuidados, equipos de diagnóstico como resonancias magnéticas y escáneres CT, carros de catering, ordenadores con ruedas, sistemas de diálisis, carros de medicación, elevadores de pacientes, sillones reclinables, robots quirúrgicos, sillas de tratamiento, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional en entornos hospitalarios, residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, complementada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 120 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 120 kg de carga dinámica a velocidades de hasta 3 km/h y 240 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias, de oficina y equipos especializados que requieren movilidad precisa y confiable.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Linea está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e incorpora un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida robusto con una banda de rodadura de poliuretano inyectado que ofrece excelente resistencia al desgaste y tracción, complementado con un rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 143 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza los 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 220 kg, proporcionando una solución fiable para equipos médicos, mobiliario de oficina y aplicaciones industriales ligeras.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 120 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias, de oficina y equipos especializados que requieren movilidad precisa y confiable.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 145 mm, adaptándose perfectamente a diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, cumpliendo con los requisitos técnicos más exigentes en entornos hospitalarios, de oficina y aplicaciones especializadas.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Linea es una rueda de alta precisión diseñada para aplicaciones médicas y de movilidad, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y dispone de un rodamiento de bolas de precisión en el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está compuesta por un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, asegurada mediante un rodamiento de bolas de precisión que proporciona excelente estabilidad y control direccional. La altura total del conjunto es de 124 mm, lo que permite una integración óptima en diversos equipos y muebles. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 240 kg y una capacidad de carga dinámica de 120 kg a una velocidad de 3 km/h, especificaciones que la hacen idónea para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, hospitales, carros de medicación, movilización y necesidades especiales, residencias y hogares de ancianos, carros de enfermería, muebles de oficina, elevadores de pacientes, sillones reclinables, robots quirúrgicos, sillas de tratamiento, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 124 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 240 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, carros de anestesia, camas de cuidados, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, carros de diálisis, muebles de oficina, elevadores de pacientes y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Linea es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y dispone de un rodamiento de bolas de precisión en el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está compuesta por un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, combinación que proporciona excelente resistencia al desgaste y compatibilidad con entornos sanitarios. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda asegura una rotación óptima bajo diferentes condiciones de carga. La altura total del conjunto es de 148 mm, lo que permite una integración versátil en diversos tipos de equipamiento móvil. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 260 kg y una carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, especificaciones que la hacen idónea para carros de anestesia, camas de cuidados, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, sillas de tratamiento, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional, así como para aplicaciones en arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, robots quirúrgicos, elevadores de pacientes y sillones reclinables en hospitales, residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Linea está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. La carcasa, fabricada en poliamida, incorpora un rodamiento de bolas de precisión en el mecanismo giratorio que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está compuesta por un núcleo de poliamida con una banda de rodadura inyectada en poliuretano, asegurada mediante un rodamiento de bolas de precisión que proporciona durabilidad y precisión en el desplazamiento. La altura total del conjunto alcanza 124 mm, permitiendo una integración óptima en equipos médicos y de movilización. Con una capacidad de carga estática de 240 kg y una capacidad de carga dinámica de 120 kg a una velocidad de 3 km/h, esta rueda es idónea para carros de anestesia, camas de cuidados, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, equipos de movilización, carros de enfermería, muebles de oficina, elevadores de pacientes, sillones reclinables, sillas de tratamiento, ventiladores y carros de limpieza profesional, así como para su uso en hospitales, residencias y hogares de ancianos, además de aplicaciones en arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, ecógrafos y robots quirúrgicos.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e integra un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 124 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 240 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, residencias de ancianos, carros de medicación, camas de cuidados, equipos médicos como ecógrafos y ventiladores, muebles de oficina y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Linea está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una solución versátil para aplicaciones médicas y de movilidad. La carcasa, fabricada en poliamida de alta resistencia, incorpora un rodamiento de bolas de precisión en el mecanismo giratorio que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está compuesta por una banda de rodadura de poliuretano inyectado, asegurada mediante un rodamiento de bolas de precisión que optimiza la durabilidad y el rendimiento. La altura total del conjunto alcanza 148 mm, permitiendo una integración eficiente en diversos tipos de equipamiento. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 260 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace idónea para carros de anestesia, camas de cuidados, carros de catering, equipos médicos como resonancias magnéticas y escáneres CT, carros de medicación, sillas de tratamiento, elevadores de pacientes, sillones reclinables, robots quirúrgicos, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional en entornos hospitalarios, residencias de ancianos y aplicaciones de movilización especial.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e integra un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 148 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 260 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, residencias de ancianos, equipos médicos como carros de anestesia, diálisis, medicación y enfermería, así como muebles de oficina y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 124 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 120 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 240 kg, ofreciendo un rendimiento excepcional para aplicaciones que requieren movilidad controlada y frenado direccional preciso.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 124 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 240 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, carros de anestesia, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, camas de cuidados, carros de medicación, elevadores de pacientes, sillas de tratamiento, robots quirúrgicos, ventiladores, ecógrafos y muebles de oficina.