Sistemas motorizados
Nuestra serie
Accesorio
El E-Drive flex es un accesorio innovador diseñado específicamente para aplicaciones de electromovilidad que incorpora ruedas orientables de alta calidad para facilitar el desplazamiento y posicionamiento preciso de equipos eléctricos. Este sistema de movilidad está optimizado para soportar componentes de carga eléctrica, ofreciendo una solución robusta y versátil que permite el transporte eficiente de dispositivos de electromovilidad en entornos industriales y comerciales con máxima maniobrabilidad.
Accesorio
E-Drive-asennussarja on lisävaruste, joka on suunniteltu sähköliikkuvuussovelluksiin pyörillä varustetuissa laitteissa. Tämä asennussarja mahdollistaa sähkökäyttöisten järjestelmien integroinnin olemassa oleviin liikuteltaviin laitteisiin, tarjoten tehokkaan ratkaisun manuaalisen työntämisen korvaamiseksi sähköisellä käytöllä. Sarja sisältää tarvittavat komponentit ja kiinnitysosat, jotka on optimoitu kestävyyden ja luotettavuuden varmistamiseksi teollisissa ympäristöissä. Asennussarja soveltuu erityisesti sovelluksiin, joissa tarvitaan tarkkaa liikkeenhallintaa ja ergonomista käyttöä.
Unidad de accionamiento 125 mm
El E-Drive ultimate es una unidad de accionamiento eléctrico con rueda de 125 mm de diámetro, equipada con neumático elástico sin marcas vulcanizado y cuerpo de poliamida, montada sobre placa rectangular. Este sistema de movilidad eléctrica está diseñado para aplicaciones industriales exigentes incluyendo equipos médicos como carros de anestesia, medicación y enfermería, arcos en C, escáneres CT y ecógrafos, así como para la industria aeroespacial, fabricantes OEM automotrices, tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria y equipos de transporte especializados.
Accesorio
La Unidad de control es un accesorio eléctrico diseñado específicamente para aplicaciones de electromovilidad equipado con ruedas giratorias que facilitan su transporte y posicionamiento. Este dispositivo de control integra componentes eléctricos de alta calidad en una carcasa robusta que garantiza un funcionamiento fiable en entornos industriales exigentes. Las ruedas incorporadas permiten una movilidad óptima del equipo, facilitando las tareas de mantenimiento y reconfiguración del sistema según las necesidades operativas específicas.
Accesorio
El Conjunto de empuñaduras E-Drive es un accesorio eléctrico especializado diseñado para aplicaciones de electromovilidad que incorpora ruedas orientables para facilitar el manejo y transporte. Este componente técnico está fabricado con materiales eléctricos de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia en entornos industriales exigentes. Las ruedas integradas permiten una movilidad óptima del sistema, reduciendo el esfuerzo requerido para el posicionamiento y desplazamiento del equipo durante las operaciones de mantenimiento.
Accesorio
El Cargador de batería E-Drive es un accesorio diseñado específicamente para sistemas de electromovilidad, proporcionando una solución de carga eficiente y confiable para vehículos eléctricos equipados con ruedas giratorias. Este accesorio integra tecnología avanzada de gestión de energía que optimiza los tiempos de carga mientras protege la integridad de las baterías mediante sistemas de control de temperatura y voltaje. Su estructura robusta y portátil permite una fácil reubicación en diferentes espacios de trabajo, facilitando la operación en entornos industriales y comerciales. El dispositivo es compatible con múltiples configuraciones de batería estándar en la industria de electromovilidad, garantizando versatilidad en su aplicación. Su diseño ergonómico y las interfaces de conexión estandarizadas aseguran una instalación rápida y segura, minimizando tiempos de inactividad operacional.
Accesorio
El Cable de batería E-Drive es un accesorio especializado diseñado para sistemas de electromovilidad con ruedas giratorias, proporcionando una conexión confiable y eficiente entre la batería y los componentes eléctricos del vehículo. Este accesorio ha sido desarrollado específicamente para garantizar una transmisión óptima de energía en aplicaciones de movilidad eléctrica, asegurando compatibilidad con plataformas equipadas con castores que requieren flexibilidad de movimiento. El cable está fabricado con materiales de alta calidad que ofrecen durabilidad y resistencia en entornos de uso intensivo, manteniendo la integridad de la conexión eléctrica bajo diversas condiciones operativas. Su diseño robusto facilita la instalación y el mantenimiento en sistemas de electromovilidad modernos, contribuyendo a la fiabilidad general del sistema de propulsión eléctrica.
Accesorio
El Conjunto de empuñaduras E-Drive es un accesorio diseñado específicamente para sistemas de electromovilidad con ruedas giratorias, proporcionando una solución ergonómica y funcional para el manejo y control de dispositivos de transporte eléctrico. Este accesorio ha sido desarrollado con especial atención a los requisitos técnicos de aplicaciones de movilidad eléctrica, garantizando compatibilidad con plataformas estándar equipadas con sistemas de propulsión eléctrica. Las empuñaduras ofrecen un agarre seguro y confortable durante la operación, facilitando el control preciso del vehículo en diferentes condiciones de uso. Su diseño modular permite la integración sencilla en estructuras existentes de electromovilidad, manteniendo los estándares de seguridad y rendimiento requeridos para este tipo de aplicaciones técnicas.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central Integral con freno total incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 183 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 450 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, carros de diálisis, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, camillas y ecógrafos.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central Integral con freno total está equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, incorporando rodamiento de bolas de precisión sellado y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 183 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 450 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, carros de diálisis, camas de hospital, residencias y hogares de ancianos, camillas y ecógrafos.
Unidad de accionamiento 125 mm
El E-Drive optima es una unidad de accionamiento para electromobilidad con ruedas de 125 mm de diámetro equipadas con neumático elástico sin marcas vulcanizado, diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales. La rueda está montada sobre una estructura de poliamida que proporciona resistencia y durabilidad, mientras que la unidad de accionamiento de material eléctrico garantiza un funcionamiento fiable y eficiente. Este sistema de castores con placa rectangular de fijación es ideal para su implementación en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, carros de producción y plataformas, bancos de trabajo y equipos de transporte, ofreciendo soluciones versátiles para carros de producción, plataformas móviles y sistemas de manipulación automatizada.
Accesorio
La Batería E-Drive es un accesorio especializado diseñado para sistemas de electromovilidad con ruedas giratorias, proporcionando una solución de almacenamiento de energía confiable y eficiente. Este accesorio integra tecnología avanzada de acumulación de carga que optimiza el rendimiento operativo de vehículos eléctricos equipados con sistemas de desplazamiento mediante castores. La Batería E-Drive ofrece características técnicas robustas que garantizan compatibilidad con plataformas de movilidad eléctrica estándar, facilitando la instalación modular y el mantenimiento preventivo. Su diseño compacto permite una integración seamless en espacios limitados, mientras que su arquitectura interna asegura distribución equilibrada de energía hacia los sistemas de propulsión. Este accesorio es esencial para aplicaciones industriales y comerciales que requieren autonomía prolongada y ciclos de carga-descarga frecuentes, manteniendo estándares de seguridad y rendimiento en entornos exigentes.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, diseñada específicamente para aplicaciones de electromobilidad con castores. Esta rueda cuenta con un diámetro de 150 mm y está fabricada con un cuerpo de acero e hierro que garantiza robustez y durabilidad en entornos exigentes. La banda de rodadura está confeccionada en poliuretano fundido, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, facilitando una instalación rápida y segura. Este producto es idóneo para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, siendo especialmente versátil en hospitales, residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, diseñada específicamente para aplicaciones de electromobilidad con castores. Cuenta con un diámetro de 150 mm y está fabricada con una banda de rodadura de poliuretano fundido, garantizando durabilidad y excelente adherencia. El cuerpo está construido en acero e hierro, proporcionando robustez estructural necesaria para entornos hospitalarios y sanitarios. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, permitiendo una instalación segura y versátil. Este producto es idóneo para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores. Su aplicación se extiende tanto a hospitales como a residencias y hogares de ancianos, donde la movilidad controlada y la seguridad son requisitos fundamentales.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, diseñada específicamente para aplicaciones de electromobilidad con castores. Esta rueda cuenta con un diámetro de 150 mm y está fabricada con un cuerpo de acero e hierro que garantiza robustez y durabilidad en entornos exigentes. La banda de rodadura está confeccionada en poliuretano fundido, proporcionando excelente adherencia y resistencia al desgaste. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, facilitando una instalación rápida y segura. Este producto es idóneo para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, siendo especialmente versátil en hospitales, residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, diseñada específicamente para aplicaciones de electromobilidad con castores. Cuenta con un diámetro de 150 mm y está fabricada con una banda de rodadura de poliuretano fundido, garantizando durabilidad y excelente adherencia. El cuerpo está construido en acero e hierro, proporcionando robustez estructural. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, facilitando la instalación en diversos equipos médicos. Esta rueda es ideal para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, siendo especialmente versátil en hospitales, residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones de electromobilidad en entornos sanitarios y residenciales. Esta rueda presenta un diámetro de 150 mm y está fabricada con una banda de rodadura de poliuretano fundido, garantizando durabilidad y excelente adherencia. El cuerpo está construido en acero e hierro, proporcionando robustez estructural, mientras que la carcasa de tipo eléctrico integra los componentes de accionamiento. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, facilitando la instalación en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, siendo especialmente adecuada para hospitales y residencias de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, diseñada específicamente para aplicaciones de electromobilidad con castores. Esta rueda presenta un diámetro de 150 mm y está fabricada con un cuerpo de acero e hierro, proporcionando robustez y durabilidad en entornos exigentes. La banda de rodadura está confeccionada en poliuretano fundido, garantizando un desplazamiento suave y silencioso. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, facilitando una instalación rápida y segura. Este producto es idóneo para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, siendo ampliamente utilizado en hospitales, residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, que permite una instalación rápida y segura en estructuras modulares. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión en el sistema giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y está dotada de un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano inyectado con propiedades conductoras eléctricas, lo que previene la acumulación de cargas estáticas en entornos sensibles como quirófanos y salas de diagnóstico. La altura total del conjunto es de 155 mm, proporcionando una geometría compacta y eficiente. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 450 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h. Esta rueda es especialmente adecuada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y sistemas de ventilación en hospitales y residencias de ancianos.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, permitiendo una instalación rápida y segura en estructuras modulares. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión en el sistema giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y está dotada de un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano inyectado con propiedades conductoras eléctricas, lo que la hace especialmente adecuada para entornos sensibles como quirófanos y salas de diagnóstico. La altura total del conjunto es de 155 mm, proporcionando una geometría compacta y funcional. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 450 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 150 kg a una velocidad de 4 km/h. Esta rueda giratoria es ideal para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y sistemas de ventilación en hospitales y residencias de ancianos.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. El sistema de montaje utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, permitiendo una instalación rápida y segura en estructuras modulares. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un rodamiento de bolas de precisión en el sistema giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda posee un diámetro de 150 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura la rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano inyectado con propiedades conductoras eléctricas, lo que resulta especialmente importante en entornos sensibles como quirófanos y salas de diagnóstico. La altura total del conjunto es de 155 mm, proporcionando una geometría compacta y funcional. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 450 kg y una carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h. Esta rueda está especialmente indicada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y ventiladores en hospitales, residencias y hogares de ancianos.
Unidad de accionamiento 125 mm
El E-Drive flex es una unidad de accionamiento eléctrico diseñada para aplicaciones de electromobilidad con ruedas, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. Este componente cuenta con ruedas de 125 mm de diámetro fabricadas con neumático elástico sin marcas y vulcanizado, garantizando un desplazamiento suave y silencioso. La carcasa está construida en material eléctrico, proporcionando aislamiento y protección adecuados para entornos exigentes. El cuerpo principal está fabricado en poliamida, un material de alta resistencia que asegura durabilidad y bajo peso. El E-Drive flex es especialmente versátil y se adapta a múltiples sectores industriales, incluyendo industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, carros de anestesia, fabricantes de automóviles OEM, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas y rayos X, fabricantes de cerámica y vidrio, ordenadores con ruedas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, carros de medicación, carros de enfermería, carros de producción y plataforma, ecógrafos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un diámetro de 150 mm con cuerpo de poliamida, banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico y rodamiento de bolas de precisión. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga estática alcanza los 300 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 150 kg a velocidades de 4 km/h y 3 km/h respectivamente, siendo ideal para aplicaciones en carros de anestesia, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, carros de diálisis y medicación, así como robots quirúrgicos y ventiladores hospitalarios.