Aro 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582321142
Número de producto:
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Rodadura silenciosa
El aro Puretech air es una rueda de 400 mm de diámetro fabricada en polipropileno, equipada con neumático de perfil de bloque de...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El aro Puretech air es una rueda de 400 mm de diámetro fabricada en polipropileno, equipada con neumático de perfil de bloque de 100 mm de ancho y rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. La longitud del cubo es de 74 mm con un diámetro de orificio del eje de 25 mm, permitiendo una instalación precisa en sistemas de rodadura. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y movilidad eficiente.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales