Aro 250 mm
Novatech
EAN:
4031582332124
Número de producto:
FTF250x80-Ø80-5xØ15
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es un componente de rueda fabricado en hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, diseñado par...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Novatech es un componente de rueda fabricado en hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales. Con un diámetro de 250 mm y un ancho de banda de 80 mm, este aro ofrece dimensiones optimizadas para diversas aplicaciones industriales incluyendo industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, equipos médicos como arcos en C y escáneres, así como carretillas elevadoras y sistemas logísticos.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza