Aro 140 mm
Novatech
EAN:
4031582332070
Número de producto:
FTX140x60-Ø12 HL65-A
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido de 60 mm de ancho, diseñada para apl...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido de 60 mm de ancho, diseñada para aplicaciones de ruedas industriales. Con un diámetro de 140 mm y una longitud de cubo de 65 mm, incorpora un orificio para eje de 12 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión sellado. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 1400 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, sistemas AGV, fabricación automotriz y equipos de transporte pesado.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad