Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El aro Novatech es una rueda de aluminio con diámetro de 150 mm, ancho de banda de rodadura de 50 mm y longitud de cubo de 60 mm, equipada con un orificio para eje de 25 mm de diámetro. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ITP150x50-Ø25-SH80A convex
EAN
4031582329537
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
400 kg
Capacidad de carga estática
1000 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
25 mm
Longitud del cubo
60 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
150 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario