Aro 60 mm
Novatech
EAN:
4031582419030
Número de producto:
ETP060x20-Ø20 HL12
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de 60 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 20 mm de ancho, fabricada con ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de 60 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 20 mm de ancho, fabricada con cuerpo de acero y hierro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión y presenta un orificio de eje de 20 mm de diámetro con cubo de 12 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales como sistemas AGV, equipos médicos, maquinaria aeroespacial y sistemas logísticos automatizados.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario