- Inicio
- Industria
- Industria
- Movilidad autónoma
-
Sistemas AGV pesados
Ruedas motrices y ruedas para sistemas AGV
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción industrial.
Aro 160 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, con un cubo de 60 mm de longitud y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad estática de 1600 kg. Está diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción.
Aro 160 mm
El aro Ultratech de hierro fundido presenta un diámetro de 160 mm con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, rodamiento de bolas de precisión, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Aplicaciones incluyen industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices, y equipos de producción industrial.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, equipada con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. La longitud del cubo es de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción pesada.
Aro 160 mm
El aro Ultratech es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y carretillas elevadoras.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidades dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción industrial pesada.
Aro 160 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de hierro fundido con un diámetro de 160 mm, equipada con una banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. Presenta un orificio para eje de 20 mm de diámetro y una longitud de cubo de 60 mm. Su capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción industrial.
Aro 200 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de alta resistencia con un diámetro de 200 mm, fabricada con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, con un cubo de 60 mm de longitud y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Ideal para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AGV pesados, fabricantes OEM y equipos automatizados.
Aro 200 mm
El aro Novatech está fabricado en hierro fundido con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho y un diámetro de 200 mm. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, con un orificio para eje de 30 mm de diámetro y una longitud de cubo de 90 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 2800 kg y capacidades dinámicas de 1400 kg a 3 km/h, 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 250 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, cubo de 60 mm de longitud y orificio para eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1440 kg a 4 km/h y 1200 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 2880 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios y maquinaria de construcción.
Aro 82 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 90 mm de ancho, con un diámetro total de 82 mm y longitud de cubo de 90 mm, incorporando un orificio para eje de 20 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 750 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1500 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Aro 85 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 105 mm de ancho, con un diámetro total de 85 mm y longitud de cubo de 110 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión sellado. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 1000 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 2000 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Aro 85 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 95 mm de ancho, con un diámetro total de 85 mm y longitud de cubo de 100 mm, incorporando un orificio para eje de 25 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión sellado. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 1000 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 2000 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 160 mm
El aro Novatech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 1100 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica y sistemas logísticos automatizados.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Kappa load está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 960 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1920 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, y carros de producción y plataforma.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La Rueda giratoria Rueda Kappa load está equipada con una Placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Hierro fundido, o hierro forjado, pesado, incorporando un Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Poliamida, pesada con banda de rodadura Idéntico con cuerpo de Aro, montada sobre Cojinete liso para un funcionamiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 305 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 1320 kg a 4 km/h y 1100 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 2640 kg. Ideal para aplicaciones en Industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, Sistemas AMR, Fabricantes de automóviles OEM, Fabricantes de cerámica y vidrio, Carros de producción y plataforma, y Sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional equipada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido, o hierro forjado, pesado, e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida, pesada, con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, y utiliza cojinete liso como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 150 mm y la altura total del conjunto alcanza los 200 mm. La capacidad de carga dinámica es de 960 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1920 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso y con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 205 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1020 kg a 4 km/h y 850 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 2040 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, así como carros de producción y plataforma.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional equipada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido, o hierro forjado, pesado, e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida, pesada, con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, y utiliza cojinete liso como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 200 mm y la altura total del conjunto alcanza los 245 mm. La capacidad de carga dinámica es de 1200 kg a 4 km/h y 1000 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 2400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso y con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 305 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1320 kg a 4 km/h y 1100 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 2640 kg. Sus aplicaciones principales abarcan la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, así como sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 150 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso y con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 960 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1920 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, y carros de producción y plataforma.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 160 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso y con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 205 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1020 kg a 4 km/h y 850 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 2040 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y del vidrio, así como carros de producción y plataforma.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Kappa load es una rueda giratoria rueda equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso y con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 840 kg a 4 km/h y 700 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 1680 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, así como carros de producción y plataforma.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 125 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso y con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 840 kg a 4 km/h y 700 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1680 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, y carros de producción y plataforma.