Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Ultratech plus presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, incorporando un rodamiento de bolas de precisión y cuerpo de hierro fundido, con buje de 60 mm de longitud y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidades dinámicas de 640 kg a 6 km/h y 800 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricación automotriz y equipos industriales pesados.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
FCP160x50-Ø20 plus
EAN
4031582445190
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidad de carga estática
1600 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
1.1 kg
Nombre del producto
Ultratech plus
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Hierro fundido
Material de la banda de rodadura
Poliuretano Ultratech, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
60 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
160 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales