Aro 82 mm
Novatech
EAN:
4031582452983
Número de producto:
ETP082x90-Ø20 HL90
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 90 mm d...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 90 mm de ancho, con un diámetro total de 82 mm y longitud de cubo de 90 mm, incorporando un orificio para eje de 20 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 750 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1500 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales