Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Novatech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho, incorporando un rodamiento de bolas de precisión y cuerpo de aluminio con longitud de cubo de 45 mm y diámetro de orificio del eje de 8 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 600 kg y dinámica de 300 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, tecnología contra incendios, carretillas elevadoras y diversos sistemas logísticos industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ITP100x40-Ø8 HL45 incl. accesorios eje
EAN
4031582442908
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidad de carga estática
600 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.42 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
8 mm
Longitud del cubo
45 mm
Ancho de Banda de rodadura
40 mm
Diámetro
100 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales